Panduit – Správa kabelů a vodičů

Jako známá značka správy kabelů a vodičů nabízí Panduit strategický přístup ke komplexnímu řešení svazků včetně stahovacích pásků, produktů pro upevnění kabelů, identifikaci kabelů a smršťovací technologie. Můžete navrhnout svou vlastní strukturu se širokou škálou velikostí, typů a materiálů pro upevnění, uchycení a identifikaci pro požadované spoje ve vašich aplikacích a prostředí s požadovanými mechanickými vlastnostmi a rovněž chemicky odolná s potřebnými tepelnými vlastnostmi nebo odolné vůči specifickým venkovním podmínkám.

  • Pan-Ty® stahovací pásky
  • Použití
  • Vlastnosti

Nejoblíbenější typ a největší výběr tohoto typu stahovacího pásku pro mnohačetná použití.

Panduit Pan-Ty® stahovací pásky
  • Různá průmyslová odvětví v OEM, MRO nebo stavebnictví
Panduit Pan-Ty® stahovací pásky
  • Rozsah průměru svazků od 71 do 1100 mm se šířkou od 1,8 do 12,7 mm
  • Jednodílné provedení se zajišťovací západkou
  • Největší výběr typů, materiálů a velikostí
  • Pro vnitřní nebo venkovní použití

  • Dome-Top® stahovací pásky
  • Použití
  • Vlastnosti

Patentovaný ozub z nerezové oceli má blokovací prvek zajišťující nastavitelný rozsah svazků. U žebrovaného a tečkovaného těla pásku může tento typ stahovacího pásku dosáhnout vyššího utažení s vyloučením dalšího pohybu.

Panduit Dome-Top® stahovací pásky
  • Všude tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a nízká síla stažení
Panduit Dome-Top® stahovací pásky
  • Nerezový ozub představuje spolehlivost a udržitelný výkon
  • Vysoká pevnost v tahu
  • Minimální únava při instalace (nízká síla pro stažení)
  • Lze použít pro venkovní použití, je tepelně stabilizovaný a odolný vůči povětrnostním podmínkám

  • Sta-Strap® stahovací pásky
  • Použití
  • Vlastnosti
Panduit Sta-Strap®  stahovací pásky

Sta-Strap® má dvoudílné provedení, které zajišťuje nižší sílu pro stažení. Díky konstrukci volně plovoucí hlavy může být Sta-Strap® nainstalován v omezeném výškovém prostoru. Rychlejší instalaci napomáhá zkosený konec.

Panduit Sta-Strap®  stahovací pásky
  • Aplikace průchozích desek
Panduit Sta-Strap®  stahovací pásky
  • Snadné pro ruční montáž
  • Uvolnitelné před konečným stažením a ustřižením

  • Automatizovaná instalace PAT 4.0
  • Vlastnosti
Panduit Automatizovaná instalace PAT 4.0

Automatizovaná instalace je pro velkoobjemovou instalaci, upevnění a balení pro zvýšení produktivity ve výrobě. PAT 4.0 pomáhá operátorovi zvládnout dodací lhůty a okamžitě svazovat kabely.

Panduit Automatizovaná instalace PAT 4.0
  • Snadnější a rychlejší instalace, maximální produktivita
  • Výrazné snížení nákladů na pracovní sílu, nákladů na spojovací desku
  • Barevný kód pro štíhlé výrobní provedení
  • Snadná instalace pomocí veškerého montážního příslušenství, stahovacích pásků, štítků atd.
  • Ergonomické provedení díky snadné dotykové obrazovce a lehčí těla nástrojů
  • Konstantní kvalita
  • Zvýšení konkurenceschopnosti

  • Kabelová montáž
  • Vlastnosti
Panduit Kabelová montáž

Komplexní držáky kabelů pomáhají urychlit instalaci a snížit celkové náklady na provoz nebo správu vodičů a kabelů. Instalace se provádí pomocí integrovaného lepidla, uživatelsky nanášeného lepidla, šroubováním, nýtováním nebo přítlačnou lištou.

Panduit Kabelová montáž
  • Snadná instalace
  • Optimální správa kabelů v různých aplikacích

  • Smršťovací technologie
  • Použití
Panduit Smršťovací technologie

Pro úplné přilnutí a přizpůsobení se objektu, budete potřebovat smršťovací bužírky, které dosáhnou nejspolehlivějších výsledků. Můžeme nabídnout bužírku zpomalující hoření Dry-shrink™ nebo tenkostěnnou bužírku.

Panduit Smršťovací technologie
  • Univerzální aplikace
  • Izolace a ochrana proti oděru
  • S vnitřním vedením s lepidlem pro izolaci proti vlhkosti

  • Identifikace kabelů
  • Použití
Panduit Identifikace kabelů

Identifikační systémy Panduit vám nabízejí spolehlivé a inovativní řešení. Díky nejmodernějšímu vývoji softwaru, materiálům a vybavení můžeme zajistit zvýšenou produktivitu, spolehlivost a přidanou hodnotu nabídkou komplexního portfolia identifikačních produktů. Naši zákazníci mohou najít termotransferové tiskárny, samolepící štítky, nelaminující štítky, smršťovací štítky, štítky komponentů nebo jiná předtištěná označení atd.

Panduit Identifikace kabelů
  • Označení vodičů/kabelů
  • Identifikace součásti
  • Správa sítě
  • Bezpečnost a identifikace zařízení