Reiku vám nabízí komplexní řešení správy kabelů včetně ochrany trubek, připojení, tepelné a radiační ochrany. V mnoha aplikacích v automobilovém, leteckém, námořním, dopravním, užitkovém vozidle a strojním zařízení získávají zákazníci výhody z jejich skvělého provedení, průmyslové kvality spolu se zárukou provozu bez problémů bez přerušení produkce ve výrobě. Vše výše uvedené vám zajišťuje účinnost a úsporu nákladů.
Reiku – Řešení ochrany kabelů
- Systém ochrany kabelů
- Použití
- Vlastnosti

Bez ohledu na to, kde vy a váš zákazník hledáte ochranu kabelů, můžeme vás podpořit flexibilním, rychlým a dobře chráněným systémem jako komplexní řešení včetně trubek, svorek, podpěr, speciálních konektorů (s nebo bez integrovaného těsnění), podpůrných materiálů atd., buď ve standardní nebo zákaznickém provedení. S naším řešením můžete chránit vaše vodiče a kabely na mnoha pracovištích, ušetřit čas, náklady na instalaci nebo jiné dodatečné provozní náklady.

- Letecký a kosmický průmysl
- Železniční průmysl
- Užitková vozidla
- Stavba lodí
- Strojírenství
- Elektronická instalace
- Obecné průmyslové použití

- Snadná montáž / demontáž, rychlé připojení
- Odolná ochrana, nízká hmotnost
- Malý poloměr ohybu, flexibilita potrubí
- Antivibračního provedení konstrukce
- Robotické řešení
- Použití
- Vlastnosti

V průmyslu robotiky a automatizace vám může klíčový dostatek zkušeností pomoci splnit vyšší očekávanou kvalitu a specifické požadavky. Skvělé provedení geometrie trubice s ověřeným materiálem vám a vašemu kabelovému systému poskytne vysokou odolnost a dlouhou životnost.

- Robotika
- Automatizace

- Bez halogenů
- Ochrana proti tekutinám, řezným olejům, nečistotám
- K dispozici včetně odpovídajících konektorů nebo jiného příslušenství
- Opláštění systému
- Použití
- Vlastnosti

Pokud je vyžadováno svazování a ochrana elektrických kabelů, potřebujete ověřené a kvalifikované systémové opláštění, vyrobené z nylonové tkaniny potažené PVC nebo vinylem pro ochranu kabelů před vnějším rušením. Nabízíme různé způsoby stínění (typ Z / R / M / G) po celé délce opláštění. Zde můžete nalézt široký rozsah průměrů od 9 mm do 120 mm a délky až 50 metrů.

- Svazování kabelů a ochrana

- Rychlé uzavření, vhodné pro instalaci
- Používá se ve všech průmyslových odvětvích
- Plamen bez halogenů, samozhášecí
- Kompatibilní pro německou armádu a telekomunikace
- Tepelná ochrana
- Použití
- Vlastnosti

Pro bezpečnou ochranu kabelů před radiačním teplem je třeba vzít v úvahu aplikační teplotu, životnost a univerzální tvary a typy kabelů. Typy materiálů v zásadě určují úroveň tepelné odolnosti. Nabízíme ve třech provedení - vyrobené ze skelných vláken, silikonových vláken a para-aramidu s radiační teplotou až +350 °C, +650 °C a +800 °C. K dispozici jsou ve formě tkaniny, proužků, trubek nebo podle speciálního požadavku.

- Automobilový průmysl
- Letectví a kosmonautika
- Petrochemický průmysl
- Plastikářský průmysl
- Sklářství
- Reaktory
- Tavicí dílny

- Bezpečnost, žádné riziko
- Univerzální, odolná a přizpůsobivá
- Dlouhá životnost