Spelsberg – Elektroinstalační krabice v elektrické instalaci

Elektroinstalační krabice Spelsberg zaručují rychlou a snadnou instalaci a dlouhou bezúdržbovou životnost. V nabídce najdete několik produktů pro bezpečnostní požadavky, jako je například systém AK, který zahrnuje ohnivzdorné rozvodné skříně, bezhalogenové rozvodné skříně, rozvodné desky a svorkovnicové skříně.


  • Řada TG
  • Použití
  • Vlastnosti
Spelsberg Řada TG

Zahrnuje TG ABS a TG PC, které mají pro různé aplikace vysoce kvalitní provedení a hladké povrchové zpracování.

Spelsberg Řada TG
  • Energetika a stavební technologie
  • Elektrická instalace, elektrická funkční integrita
  • Konstrukce rozvaděčů

Spelsberg Řada TG
  • Rychlé uzavření, šetří čas
  • Flexibilita vycházející z hladkých bočních stěn
  • Integrovaný držák krytu
  • 9 standardních velikostí

  • Řada TK
  • Použití
  • Vlastnosti
Spelsberg Řada TK

Rozšiřuje širokou škálu průmyslových elektroinstalačních krabic o polystyrenové nebo robustní polykarbonátové prvky, což nabízí skvělé uspořádání jak z hlediska instalačního prostoru, tak z hlediska kompaktního umístění. Řada TK vyhovuje profesionálním požadavkům a poskytuje flexibilitu prostřednictvím rozsáhlé řady příslušenství.

Spelsberg Řada TK
  • Energetika a stavební technologie
  • Elektrická instalace, elektrická funkční integrita
  • Konstrukce rozvaděčů

Spelsberg Řada TK
  • Krytí IP66
  • Různé typy (PS, PC, AL) a velikosti
  • Dlouhodobá antikorozní ochrana

  • Řada AL
  • Použití
  • Vlastnosti

Cílem použití hliníkových krytů je ochrana proti elektromagnetickému rušení a elektrostatickému výboji. Řada AL také zákazníkům poskytuje vodivé těsnění a chemickou odolnost.

Spelsberg Řada AL
  • Energetika a stavební technologie
  • Elektrická instalace, elektrická funkční integrita
  • Konstrukce rozvaděčů
Spelsberg Řada AL
  • Rychlá instalace
  • Antikorozní úprava s povrchovou práškovou úpravou
  • Vysoká odolnost proti nárazu - IK 09
  • 16 standardní velikosti

  • Řada AK
  • Použití
  • Vlastnosti
Spelsberg Řada AK

S certifikací VDE nabízí rozvodná skříň ochranu zařízení až 400V/125A a snadnou elektrickou instalaci. Protože vzduch vevnitř je teplý, může docházet k ochlazování výměnou vzduchu i při téměř konstantní vlhkosti a teplotě. Třída krytí dosahuje IP65. Pro odvětrání a zabránení kondenzaci je důležité, aby měl systém řady AK měl ventilační prvky.

Spelsberg Řada AK
  • Sportovní zařízení
  • Průmyslové závody nebo vodovodní / kanalizační systémy

Spelsberg Řada AK
  • Mnoho výřezů, vstupy různých kabelů v jedné rozvodné desce
  • Ergonomický tvar pro snadné ovládání
  • Snadná montáž bez údržby
  • Vnitřní nebo venkovní instalace
  • Bez halogenů, PVC a silikonu, protipožární úroveň E30 až E90
  • Odolné vůči UV záření nebo špatným povětrnostním podmínkám, UL certifikace
  • Polykarbonátové desky, řešení bez koroze

  • Elektroinstalační krabice GEOS
  • Použití
  • Vlastnosti
Spelsberg Elektroinstalační krabice GEOS

Inovativní těsnící systém „Drain protect“ zajišťuje dlouhou životnost při jakémkoli vlivu prostředí, olejů, mastnot a také před povětrnostními podmínkami, jako je déšť a různé teploty.

Spelsberg Elektroinstalační krabice GEOS
  • Drsné prostředí v průmyslu a drsné venkovní prostředí
  • Řízení, energetický a komunikační průmysl
Spelsberg Elektroinstalační krabice GEOS
  • Odolné proti UV a korozi
  • Odolné proti nárazům - IK 09
  • Snadné použití
  • Lehké
  • Vzduchová ventilace