V rámci řady produktů STANLEY Engineered Fastening nabízí Avdel® široké spektrum různých nástrojových systémů, trhacích nýtů, nýtů pro zásobníkové nýtování, pevnostních nýtů z různých materiálů a s různými povrchovými úpravami, které se dodávají v oboru nýtovací technologie.
Upevňovací prvky Avdel® spolehlivě spojí dvě součásti bez ohledu na materiál. Zajistí bezpečný spoj ocelových, plastových či jiných materiálů různých tlouštěk. Natrvalo spojit lze i velké součásti, aniž by docházelo k jejich deformaci či poškození povrchu. Tím je sníženo riziko koroze.
Avdel® – Trhací nýty
- Pevnostní trhací nýty
- Parametry

Trhací nýty Avdel® se dělí na konstrukční a jiné než konstrukční. Jsou ideálním řešením tam, kde je přístup ke spojovacím materiálům pouze z jedné strany, a používají se ve všech výrobních odvětvích po celém světě. V nabídce najdete vhodný nýt pro téměř každou montážní úlohu.
Pevnostní nýty Avdel® jsou navrženy a vyrobeny tak, že dokáží splnit i ty nenáročnější požadavky díky své vysoké pevnosti ve smyku a vysoké pevnosti v tahu. Natrvalo a bez kroucení lze spojit i velké součásti.
Řešení pevnostních trhacích nýtů Avdel® zahrnují::
- Avibulb® XT
- Avinox® XT
- Hemlok®
- Monobolt®
- Interlock®
- Q-Rivet
- Klamp-Tite Structural

- Rychlá montáž z jedné strany
- Splňuje požadavky na široký rozsah svěrných délek
- Vyplnění otvorů
- Dobrá odolnost proti vibracím
- Zablokování trnu
- Velmi bohatý výběr produktů
- Nepevnostní trhací nýty
- Parametry

Trhací nýty Avdel® se dělí na konstrukční a jiné než konstrukční. Jsou ideálním řešením tam, kde je přístup ke spojovacím materiálům pouze z jedné strany, a používají se ve všech výrobních odvětvích po celém světě. V nabídce najdete vhodný nýt pro téměř každou montážní úlohu.
Nepevnostní nýty Avdel® jsou vyrobeny pro spoje, které musí být vytvořeny ze skryté strany rychle, levně a bez vysokých nároků na pevnost ve smyku nebo v tahu. Zásadním hlediskem nepevnostních systémů je spojování různorodých materiálů s odlišným složením a pevností. Flexibilita, která umožňuje splnit nejrůznější požadavky, zajišťuje optimální řešení spojení pro danou aplikaci.
Mezi řešení nepevnostními trhacími nýty Avdel® patří:
- Avex®
- Stavex®
- Avinox®
- Avibulb®
- Bulbex
- T-Lok
- Avdelmate
- Klamp-Tite Non-Strucutral

- Rychlá montáž z jedné strany
- Splňuje požadavky na široký rozsah svěrných délek
- Vyplnění otvorů
- Dobrá odolnost proti vibracím
- Zablokování trnu
- Velmi bohatý výběr produktů
- Skryté upevňovací prvky pro rychlé vytvoření spoje
- Parametry

Trhací nýty Avdel® pro rychlé vytvoření spoje zajišťují rychlé a spolehlivé spojení kovů, plastů, kompozitních materiálů a pasivních elektronických součástí. V porovnání s běžnými mechanickými spojovacími systémy nabízejí nýtovací nástroje se zásobníkem mnoho výhod.
Řešení upevňovacích prvků Avdel® pro rychlé vytvoření spoje zahrnují:
- Briv
- Chobert
- Neospeed
- Rivscrew
- Avsert
- Avtronic
- Avlug
- Grovit
- NeoSpeed

- Rychlé zpracování z jedné strany
- Reprodukovatelná kvalita
- Dobrá odolnost proti vibracím
- Žádný odpadní materiál, ekologicky šetrný přístup
- Řízené zpracování
- Krátké doby pracovních cyklů
- Bez rizika překročení točivého momentu
- Malé dynamické zatížení při zpracování
- Pojistné svorníky
- Parametry

Systém pojistných svorníků určený pro montáž s vysokou pevností byl navržen pro spoje s maximálním zatížením. Pojistné svorníky se používají snadno a rychle, poskytují ochranu proti nechtěnému uvolnění a jsou ideálním řešením v případě, kdy svarový nebo šroubový spoj není účelný či proveditelný. Často se používají při výrobě vozidel, na železnici, ve stavebnictví, při výrobě nákladních a přípojných vozidel, výstavbě solárních panelů a kontejnerů.
Řešení upevnění na bázi pojistných svorníků Avdel® zahrnují:
- NeoBolt
- Avdelok
- Avdelok XT
- Maxlok
- Avtainer
- Avbolt

- Odolnost vůči vysokému zatížení v tahu a ve smyku
- Konstantní upínací síla
- Velmi dobrá odolnost vůči vibracím
- Ochrana proti neúmyslnému uvolnění
- Jednoduché a rychlé zpracování
- Nýtovací matice
- Parametry

Nýtovací matice Avdel® představují rychle použitelný, spolehlivý a z hlediska vynaložených nákladů efektivní systém pro vytvoření velmi kvalitních nosných závitů. Nýtovací matice nabízejí mnoho výhod v porovnání s přivařovanými maticemi, závitořeznými šrouby, tlakovými maticemi a kombinacemi šroubů a matic.
Mezi řešení Avdel® na bázi skrytých nýtových matic patří:
- Eurosert
- Hexsert
- Squaresert
- Versa-Nut

- Zpracování z jedné strany
- Spolehlivé a bezpečné vedení závitu
- Bez poškození povrchu
- Méně oprav a reklamací
- Nižší montážní náklady
- Lze použít u proděrovaných nebo vrtaných otvorů
- Automatické zpracování je možné
- Nástroje a systémy

Nabízíme široký sortiment výkonných a lehkých ručních pracovních nástrojů, ručních hydropneumatických nástrojů, baterií poháněných ručních nástrojů pro zpracování trhacích nýtů, zásobníkové nýtování, nýtových matic a pojistných svorníků. Spojovací prvky a zařízení společně tvoří montážní systém, který je ideálním řešením pro mnoho montážních aplikací ve výrobě či při údržbě nebo opravách.