Trhací nýt a nýtovací systém POP®

Původní trhací nýt POP® představuje značku dobře známou díky své spolehlivosti a účinnosti při spojování dvou či více komponent k sobě bez ohledu na různorodost materiálů, jako je například ocel, plast či jiné materiály s odlišnými pevnostmi a montážními tloušťkami. Můžete si zvolit různé typy slepých nýtů podle typu aplikace, včetně typu hlavy trnu, hlavy nýtu a těla nýtu.

Systém nýtování POP® nabízí rychlé a jednoduché montážní řešení pro plechové a kompozitní materiály, které splňuje náročné požadavky aplikací a postupů.

Parametry:

  • Spolehlivý, trvalý a bezpečný
  • Není třeba mít přístup k zadní straně díla, jednoduchá montáž
  • Montážní povrch bez poškození či deformace, odolný proti korozi
  • Kompletní sortiment, dodává se pro všechny materiály, různé hodnoty pevnosti a různé požadované montážní tloušťky
  • Použití v mnoha aplikacích, jako je například zpracování plechů, výroba mechanismů, v námořní dopravě, při přenosu elektřiny, v dopravě a automobilovém průmyslu

  • Nýt s otevřeným koncem
  • Parametry
POP Nýt s otevřeným koncem

Vhodné pro univerzální aplikace z celé řady materiálů a s různými typy hlav. Může být zafixován jednoduše dokonce i při požadavcích na nízkou nosnost. Mezi používané materiály patří hliník, ocel, nerezová ocel, slitiny niklu a mědi a měď.

POP Nýt s otevřeným koncem
  • Řešení upevnění efektivní z hlediska vynaložených nákladů
  • Dodává se v širokém sortimentu materiálů, typů hlavy a trnu pro zpracovávané dílo o tloušťce až 26 mm

  • Nýt s uzavřeným koncem
  • Parametry
POP Nýt s uzavřeným koncem

Výhodou nýtu s uzavřeným koncem je vynikající svěrná schopnost trnu. Z tohoto důvodu je ideálním řešením pro kompletně utěsněné aplikace, jako jsou vodotěsná nebo vzduchotěsná prostředí. Mezi dodávané materiály patří hliník, ocel, nerezová ocel, slitiny niklu a mědi a měď. Typy hlavy zahrnují plochou, s přírubou a zapuštěnou.

  • Díky vynikající svěrné schopnosti lze bezpečně realizovat řešení v oblasti elektrických a elektronických zařízení, signalizačních zařízení LED a rekreačních vozidel

  • Nýt Multi-Grip™
  • Parametry
POP Nýt Multi-Grip™

Nýt Multi-grip poskytuje sevření většího rozsahu, který pomáhá snižovat stavy zásob. Jedná se také o nejlepší řešení u aplikací s nepravidelnými otvory, protože vytváří bezvibrační spoj.

POP Nýt Multi-Grip™
  • Používá se při proměnné tloušťce materiálu
  • Široký rozsah sevření
  • Dodává se třemi průměry: 3,2, 4,0 a 4,8 mm

  • Nýty Peel
  • Parametry
POP Nýty Peel

Nýt typu Peel je optimálním řešením pro měkčí a křehčí materiály. Často se používá u plastů, pryže, dřevěných GFRP nebo laminátových materiálů. Při montáži se těleso nýtu rozloupne na 4 kusy, čímž se minimalizuje síla potřebná k ochraně díla.

POP Nýty Peel
  • Používá se pro měkčí a křehčí materiál pro zvětšení nosného povrchu
  • Malá svěrná síla
  • Použití u nábytku, mobilních zařízení, veřejné dopravy, osvětlení, plastových dílů atd.

  • Nýty Vgrip®
  • Parametry
POP Nýty Vgrip®

Zvětšený rozsah sevření nýtů Vgrip® přispívá k jejich výrazně estetickému vzhledu a má po montáži širokou skrytou stranu. Díky své konstrukci s velkou uzavírací hlavou nýt Vgrip® SO umožňuje menší destrukční zatížení dříku během aplikace, takže pomáhá snižovat axiální zatížení materiálů uložených na sobě.

POP Nýty Vgrip®
  • Širší rozsah sevření
  • Větší slepá strana
  • Bez vibrací
  • Zadržená hlava trnu
  • Nižší zatížení dříku odpovědné za destrukci

  • Pojistná matice se závitovou vložkou Jack-Nut®
  • Parametry
POP Pojistná matice se závitovou vložkou Jack-Nut®

Jack Nut® má speciální konstrukční návrh pro instalace měkkých materiálů, jako je papír, sklo a plasty. Díky drážkovanému provedení tělesa se závitová vložka se 4 patkami může rozvinout za podkladovým materiálem.

POP Pojistná matice se závitovou vložkou Jack-Nut®
  • Dodává se ve velikostech M4, M5 a M6
  • Vysoká odolnost proti vytažení
  • Pro měkké či křehké materiály
Nýtovací nástroje a systémy

Nabízíme široký sortiment nástrojů a systémů včetně ručních nástrojů, pneumatických nástrojů, elektrických nástrojů a nýtovacích systémů. Přejete-li si další informace, obraťte se na servisní středisko Bossard ve vašem regionu.

  • Ruční nýtovací nástroje POP
Ruční nýtovací nástroje POP

Ruční nástroje POPSet™ jsou odolné a spolehlivé a vyhovují širokému spektru aplikací.

  • Elektrické nýtovací nástroje POP®
  • Parametry
Elektrické nýtovací nástroje POP®

Řada Stanley ProSet® XT je vybavena koncem pro rychlé odpojení a čelisťovým pouzdrem pro rychlé čištění a udržování předního konce. Systém pro vyjmutí trnu (MCS, Mandrel Collection System) rychle a bezpečně vyjme použité trny a zanechá pracovní plochu čistou.

Elektrické nýtovací nástroje POP®
  • Vysoký poměr síly a hmotnosti, odlehčená konstrukce
  • Rychlé a jednoduché použití a údržba
  • Zkrácení prostojů, rychlejší nastavení cyklů
  • Ergonomický konstrukční návrh
  • Vypínač i vzduchová přípojka v úpravě pro pravou i levou ruku
  • Bezpečný vypínač přívodu vzduchu

  • Elektrické nástroje POP® na baterii 
  • Parametry
Elektrické nástroje POP® na baterii
Elektrické nástroje POP® na baterii
  • Ergonomické provedení se sníženou hmotností
  • Dlouhý zdvih (25 mm)
  • Rychlé dobití baterie (30 minut)
  • Mechanismus pro stabilní polohu (při vertikálním použití)
  • Automatické vyjmutí trnu
  • Zásuvná lithium-iontová baterie
  • Ideální řešení pro práci na pracovišti