Pojistné kroužky Quicklock®

Pojistné kroužky Quicklock® se používají hlavně pro přesné hřídele, pro trubky, odlitky a svorníky. Po instalaci do své polohy jsou kroužky v axiálním směru schopny přenášet velké síly. Pojistné kroužky Quicklock® mohou kompenzovat větší rozsahy průměrů hřídelí, a proto jsou vhodné i pro širší tolerance bez použití jiných pojistných kroužků. Hlavní výhoda oproti klasickým řešením je, že není potřeba žádná drážka, což šetří náklady a čas. Upínací síla je velmi nízká, což z ní činí ideální řešení pro aplikace s nízkým namáháním. Při montáži mohou být pojistné kroužky snadno nasunuty na hřídel a zajištěny do polohy s počátečním předpětím. Poté je hřídel zajištěna.

  • Použití
  • Parametry
Pojistné kroužky Quicklock®
  • Spínače
  • Stroje
  • Domácí spotřebiče
  • Optika a elektrotechnický průmysl

Pojistné kroužky Quicklock®
  • K dispozici pro průměr hřídele 0,8 - 10 mm
  • Vyrobeno z pružinové oceli, kalené a temperované