Žebrované pojistné podložky SCHNORR®

Žebrovaná pružina SCHNORR® a systémy zajišťování svorníků podporují produkty technického odvětví, které jsou vystaveny dynamickým silám. Vysoká kvalita produktů Schnorr® zajišťuje bezpečné a efektivní upevnění dokonce i při velmi vysokých hodnotách sil a zatížení. V porovnání s běžnou výrobou ražením a obráběním vede proces přesného vystřihování produktů Schnorr® k menší deformaci, vyšší přesnosti, kvalitnější drsnosti povrchu a odstranění ostřin z okrajů.

  • Žebrované pojistné podložky
  • Použití
  • Parametry
Schnorr

Využití žebrovaných podložek přináší dvě hlavní výhody:

  • při použití u statického zatížení mohou výrazně zvýšit elastickou sílu a tedy uchovat potenciální energii.
  • při použití u dynamických aplikací se sinusovým oscilačním zatížením mohou eliminovat problém spočívající v uvolnění, což napomáhá minimalizovat předběžné zatížení. Únavová životnost může být až dva miliony cyklů.
Schnorr

Mezi aplikace, které využívají žebrované podložky, patří:

  • vřetena
  • regulační ventily
  • vysokotlaká potrubí
  • bezpečnostní tlakové ventily a nárazové stroje
Schnorr
  • Velmi kvalitní materiál
  • Snese velmi vysoká zatížení ve velmi malém prostoru
  • Minimální dopružování
  • Velmi dlouhá životnost při dynamickém zatížení

  • Pružné podložky zajišťující šrouby (pojistné podložky)
  • Použití
  • Parametry
Schnorr Pružné podložky zajišťující šrouby (pojistné podložky)

Pružné podložky zajišťující šrouby (pojistné podložky) se často používají jako prvky zajištění z bezpečnostních důvodů při zajišťování řešení upevnění a jako antivibrační opatření. Geometrické provedení je odvozeno od tvaru svorníku a šroubu, upevňovacího momentu a okolností dané aplikace. Bezpečnost je dána třením a účinky mechanického zajištění.

Existují dvě verze pružných podložek zajišťujících šrouby (pojistných podložek):

  • typ „S“ pro šrouby o velikosti v rozmezí M1,6 až M36, pro normální požadavky pro pevnostní třídy až 8.8;
  • typ „VS“ pro svorníky s vysokou pevností o velikosti M5 až M30 pro vysoké hodnoty zatížení předpětím pro pevnostní třídy až 10.9.
Schnorr Pružné podložky zajišťující šrouby (pojistné podložky)

Mezi typické aplikace patří

  • montáž automobilů
  • strojů
  • zemědělství a stavebnictví
  • textilní stroje
  • a další aplikace s požadavkem na omezení vibrací jako jsou například žací stroje.
Schnorr Pružné podložky zajišťující šrouby (pojistné podložky)
  • Vysoká odolnost vůči vibracím a uvolnění díky nucenému blokování vroubkováním.
  • Přenos souosých sil a stejnoměrné axiální zatížení eliminují ohybový moment svorníku a jeho deformaci.
  • Blokovací vroubky mohou snižovat tření a chránit součásti proti poškození.
  • Eliminace ztráty předpětí a problému s uvolněním i po 1500 cyklech zatížení.
  • Vysoké předpětí dané kruhovým provedením bez možnosti roztržení.