Matice Twolok®

Matice Twolok® SEMS jsou k dispozici jako šestihranné matice s plochou, kuželovou, kontaktní nebo se speciální podložkou. Principem této konstrukce je prevence proti uvolnění v dynamickém prostředí pomocí předpětí na podložce, vzniklého při utažení matice.

  • Použití
  • Parametry
Matice Twolok®

Matice Twolok® SEMS se díky vysoké pevnosti v tahu, odolnosti proti vibracím a optimální struktuře běžně používají v aplikacích se silnými vibracemi, jako jsou:

  • Pohonné jednotky
  • Karoserie vozidel
  • Motory a převodovky
  • Vnitřní a vnější obložení
  • Ostatní součásti se silnými vibracemi
Matice Twolok®
  • Osvědčené řešení proti uvolnění
  • Optimální montáž šetří čas a náklady
  • Vysoká odolnost, dlouhá životnost
  • Matice třídy pevnosti 8
  • Velký rozsah velikostí M5-M12