Samojistné matice Nylstop

Pro lepší spojení šroubu a matice zajišťují samojistné matice Nylstop pevné a vibracím odolné jištění pomocí nylonového kroužku, který je kolem závitu šroubu zdeformován při sešroubování obou dílů. Výrobky jsou k dispozici ocelové ve třídě pevnosti 8 a 10, jakož i v nerezové oceli A2 a A4 a splňují různé požadavky použití. Matice Nylstop lze použít v jakýchkoli průmyslových aplikacích se širokým rozsahem průměrů od 4 mm do 33 mm.

Rovněž nabízíme také jednodílnou samojistnou opěrnou matici, která je skvělou kombinací standardní samojistné a opěrné matice. Snižte přípravný čas montáže a související náklady.

  • Použití
  • Parametry
Samojistné matice Nylstop
  • Jakákoliv průmyslová aplikace zejména s potřebou odolnosti vůči vibracím
Samojistné matice Nylstop
  • Odolnost proti korozi povlakováním zinek/nikl (odolnost 720 hodin při zkoušce v solné komoře)
  • Bezpečný proces montáže při automatizované instalaci díky trvalé vysoké kvalitě
  • Opakovaně použitelné až 15krát
  • Chemicky odolný proti nesčetným druhům kyselin, rozpouštědel a kapalin na bázi oleje
  • Odolný vůči teplotám od -40 ° C do 140 ° C