Jistící a těsnící kroužky Nyltite®

Jistící a těsnící kroužky Nyltite® dodávají šroubovým spojům specifické vlastnosti, které např. podložky nemohou. Typicky bude kroužek Nyltite® umístěn pod hlavu šroubu, matici nebo nýt, aby zajistil spojovací prvek na místě spolu s vytvořením těsnícího filmu, který je vysoce odolný vůči teplotám a chemickým vlivům. Při utahování upevňovacího spojení s prvkem Nyltite® teče nylonový kroužek dovnitř, mimo vnější okraj. Díky tomu je spoj zajištěn a utěsněn, elektricky a tepelně izolován a je odolný vůči vibracím.

  • Použití
  • Parametry
Jistící a těsnící kroužky Nyltite®
  • Stavba lodí
  • Náročné průmyslové prostředí
  • Jiná drsná prostředí s požadavkem na odolnost na kontakt se slanou vodou, horkým olejem, chladivý, zásadami, zředěnými minerálními kyselinami, s většinou rozpouštědel a chemikáliemi

Jistící a těsnící kroužky Nyltite®
  • Odolnost proti otáčení
  • Odolnost proti vibracím
  • Snižuje riziko galvanické koroze
  • Omezuje šíření a poškrábání povrchu a obrobků
  • Snižuje tření, menší utahovací moment pro dosažení plného předpětí
  • Rozsah teplot -56 ° C - 120 ° C