Konstrukce ELESA nabízí komplexní standardní strojní prvky podle vašich aplikací, jako jsou standardní ovládací prvky, upínací rukojeti, upínací páky nebo polohovací prvky, které jsou nákladově efektivní a poskytují dobrou ergonomii v provozu.
ELESA – Komplexní standardní ovládací prvky
- Ruční kola a kliky
- Použití
- Parametry

Nabízíme širokou škálu dvoupaprskových ručních kol, kotoučových ručních kol a ručních klik. Kliky mohou být pevné, zatahovací, otočné a sklopné (k dispozici také s bezpečnostním zámkem). Ruční kola a kliky jsou většinou instalovány do běžného otvoru. Materiálem takových prvků je technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, hliník, nerezová ocel, ocel, litina a duroplast na bázi fenolu.

- Ergonomický design
- K dispozici v různých tvarech a velikostech

- Rychlá a snadná obsluha
- Ekonomický design
- Shoda s RoHS a REACH
- Teplotní rozsah od -30°C do 130°C
- Upínací rukojeti
- Použití
- Parametry

Hvězdicové rukojeti, rýhované rukojeti, křídlové rukojeti a trojramenné rukojeti jsou nabízeny pro použití v různých průmyslových odvětvích.
Upínací rukojeti přicházejí v různých tvarech a velikostech a lze je instalovat buď šroubem se závitem nebo do průchozího nebo slepého otvoru. Materiály rukojetí technopolymer, hliník, litina, nerezová ocel, ocel a duroplast na bázi fenolů. Pro hvězdicové a rýhované rukojeti máme také čistou řadu s vložkami z nerezové oceli pro hygienické podmínky.

- Automobilový průmysl
- Nábytek
- Zdravotnické vybavení
- Průmyslové stroje
- Letecký průmysl
- Skříně pro elektroniku
- Stavební stroje
- Námořní průmysl
- Zemědělské stroje
- Těžké strojírenství
- Dřevoobráběcí stroje
- Potravinářské stroje
- Laboratorní vybavení
- Farmaceutické vybavení
- Plnicí stroje a násypky

- Ekonomický design
- Shoda s RoHS a REACH
- Upínací a napínací páky
- Použití
- Parametry

Upínací a napínací páky jsou určeny pro ruční seřizování upevnění a upínací aplikace. Nastavitelné rukojeti přenášejí utahovací sílu z páky na závitový prvek. Rukojeti páky jsou navrženy pro rychlé upnutí a uvolnění za bezpečných podmínek a jsou k dispozici v malých i velkých rozměrech.
Materiály: technopolymer, nerezová ocel, ocel, litina a slitina zinku tlakově litá v různých barvách, povrchových úpravách a velikostech.

- Strojírenství
- Výroba nástrojů
- Konstrukce zařízení

- Ekonomický design
- Shoda s RoHS a REACH
- Pohyb nepřesahující maximální upínací sílu
- Madla
- Použití
- Parametry

Naše široká řada madel zahrnuje přeposťovací madla, trubková madla, tahová madla, pevná, otočná madla a sklopná madla. Používají se k otevírání a zavírání krytů, obkladů.
Materiály: technopolymer, hliník, nerezová ocel, ocel

- Obecná průmyslová odvětví
- Nábytkářský průmysl
- Sportovní vybavení
- Výroba strojů
- Konstrukce zařízení a nástrojů

- Ergonomický design
- K dispozici v různých tvarech a velikostech
- Použití
- Parametry
- Regulační prvky

Regulační prvky nabízíme jako plastové a hliníkové regulační kolečka. Jsou vhodná pro přesné nastavení částí stroje nebo jemné nastavení přesných nástrojů.

- Průmyslové aplikace
- Zdravotnické vybavení
- Měřící technika

- Ergonomický design
- K dispozici v různých tvarech a velikostech
- Polohovací prvky
- Použití
- Parametry

Pro udržení váhy průmyslových strojů a dalších zařízení ve stabilní poloze nabízíme celou řadu nastavitelných polohovacích prvků.
Kombinace materiálů: technopolymer a ocel, technopolymer a nerezová ocel, guma a ocel, guma a nerezová ocel.

- Elektronika
- Ropný průmysl
- Vojenský průmysl
- ESD (Electrostatic Discharge Conductive)

- Různé kombinace materiálů nožičky a základny
- Různé rozměry a tvary
- Nožičky jsou k dispozici s nebo bez protiskluzových podložek
- Rozsah průměrů je od 25 do 200 mm
- Závěsy

Závěsy ELESA jsou pro různá použití nabízeny z různých materiálů, s různým rozsahem otvírání, pro různou montáž a nosnost. Unikátní v tomto portfoliu jsou závěsy s integrovaným bezpečnostním spínačem. Sortiment výrobků dále zahrnuje závěsy ze SUPER-technopolymeru nebo nerezové oceli, které nabízejí vysokou ochranu proti korozi. Mezi další materiály patří: technopolymer, slitina hliníku a tlakově litého zinku.
Pro výběr správného modelu a velikosti poskytuje ELESA na svých webových stránkách bezplatný online konfigurátor.