Společnost Halder nabízí široký sortiment běžných, vysoce kvalitních strojních a fixačních prvků, například odpružené šrouby, přítlačné šrouby s kulatým koncem a pojistné kolíky s kulatým zakončením. Společným prvkem všech těchto produktů je, že jsou vhodné pro rychlé a snadné vytvoření mechanických spojů v širokém spektru aplikací ve strojírenství, automobilovém a leteckém průmyslu.
Halder – Pro strojní a fixační prvky
- Parametry
- Odpružené šrouby

Odpružené šrouby sestávají z kolíku, kuličky a pružiny. Tyto prvky se vyrábějí z celé řady materiálů, v metrických i standardních velikostech a jsou schopny odolat lehkým, běžným či vysokým zatížením. Šrouby se dodávají s vnějším závitem (s montáží pomocí vnitřního šestihranu nebo v zásuvném provedení) či s hladkým kroužkem (montáž lisováním). Využití odpružených šroubů je univerzální a představuje široké spektrum aplikací v různých odvětvích. Lze je použít k umístění zajišťovacích prvků ve výrobku.

- Optimalizace zajišťovacího výkonu pohmatem i akusticky
- Minimalizace opotřebení protikusu
- Bezúdržbový mazací systém s mikroabrazí
- Plastové kuličkové ložisko poskytuje elektrickou izolaci
- Teplotní rozmezí -30 °C až 90 °C
- Shoda s požadavky RoHS a REACH
Nový inovační produkt: Odpružený šroub s pohyblivou kuličkou

Pro citlivé aplikace společnost Halder vytvořila odpružený šroub s pohyblivou kuličkou, který minimalizuje opotřebení protikusu. Kromě toho plastová kulička zajišťuje elektrickou izolaci.
- Přítlačné šrouby s kulatým koncem
- Parametry

Přítlačné šrouby s kulatým koncem se používají k sevření výrobku a používají se při konstrukci výrobního zařízení pro obráběcí stroje. Sestávají z běžného šroubu se zvlněným kulatým koncem závitu a jsou obzvláště vhodné pro spojování nerovnoběžných povrchů. V porovnání s odpruženým šroubem kulatý konec není flexibilní a nelze jej zatlačit dovnitř.
Tyto šrouby se dodávají s hlavou nebo bez hlavy a jsou vyrobeny z kalené zušlechtěné oceli s přítlačnou silou až 1200 N/mm2 nebo z nerezové oceli a kuličky jsou vyrobeny z kalené ložiskové oceli nebo kalené nerezové oceli. Kulaté konce se dodávají v plochém nebo kulatém provedení. Dále se vyrábějí speciální kuličky z termoplastů pro aplikace citlivé na tlak.

- Ochrana proti rotaci, optimalizace přenosu zatížení
- Přesné umístění, sevření a podpora nerovnoběžných povrchů
- Plastové kuličkové ložisko poskytuje elektrickou izolaci
- Pojistné kolíky s kulatým zakončením
- Parametry

Různé typy pojistných kolíků mají obecně podobnou funkci, kterou je rychlé zablokování a odblokování bez jakýchkoli dalších nástrojů. Jsou určeny pro rychlé a opakované spojování, seřizování, blokování a zajišťování. Při používání tohoto pojistného kolíku operátor musí pouze uvolnit nebo stisknout knoflík pro zablokování nebo odblokování kuliček. Díky speciálnímu mechanismu, jehož výsledkem je nucené blokování, je neúmyslné uvolnění kolíku prakticky nemožné.

- Různé rukojeti, jako je například rukojeť ve tvaru písmene T nebo L, bezpečnostní rukojeti, elastické úchyty, kombinace rukojeti či rukojeti s rozpětím
- Odolné proti korozi
- Samopojistný mechanismus
- Vynikající odolnost proti opotřebení a vysoké dovolené zatížení
- Ergonomické provedení úchopu
- Shoda s požadavky RoHS a REACH
- Příčné odpružené šrouby
- Parametry

Příčné odpružené šrouby se používají pro zajištění polohy nebo upnutí součásti na jednom místě. Ve výrobě jsou obzvláště důležité, když pracujete se součástkami, které musejí být například vyřezávány, označovány štítky, natírány nebo svařovány. Dodávají se s těsněním, které je chrání před prachem, úlomky a nečistotami. Instalují se zalisováním do předem vyvrtaného otvoru.

- Montáž zalisováním
- S těsněním CR nebo bez něj
- Zatížení pružiny v rozmezí od malého až po velké
- Materiál tělesa: hliník
- Materiál pružiny: nerezová ocel, uhlíková ocel, pozinkovaná (pokovená) ocel
- Materiál kolíku: ocel (cementovaná, pozinkovaná) nebo bílý termoplastový polyoxymethylen (POM)
- Tělesa pružin
- Parametry

Podobně jako odpružené šrouby lze pružinová tělesa použít pro zablokování a jemné krokové seřizování u menších aplikací, jako jsou například termostaty ve vozidle.

- Materiál tělesa: ocel, poniklovaná
- Materiál pružiny: nerezová ocel 1.4310