Lisovací prvky PEM®

  • Spoje je možné namáhat extrémní silou i v tenkém plechu od tloušťky 0,5 mm
  • Vyseknutý otvor není třeba nijak dodatečně upravovat
  • Není nutné dodatečně prořezávat závit
  • Ideální i pro plechy s povrchovou úpravou
  • Vysoká přesnost osazení prvku

  • Lisovací matice PEM®
Lisovací matice | PEM®

Lisovací matice mají vysokou odolnost proti zkroucení a vytržení. Dodávají se s kolíky různé délky.

Lisovací matice jsou vhodné do kovových materiálů a v některých případech i do VA plechů. Dodávají se také oboustranně lícující matice, uzavřené prvky, samojistné matice a lisovací matice v miniaturním provedení. Zároveň dodáváme i samostatnou produktovou řadu k lisování do tištěných spojů.

 

  • Lisovací sloupky PEM®
Lisovací sloupky | PEM®

Po zalisování lícují lisovací sloupky do průchozích otvorů na straně hlavy se spojovaným materiálem. Není nutné je dodatečně utěsňovat nebo přivařovat.

Používají se do kovových materiálů a v některých případech i do VA plechů.

Vysokopevnostní provedení s přečnívající hlavou nabízí ještě vyšší odolnost proti protáčení a protlačení. Speciální kolíky pro použití do slepých děr umožňují „neviditelnou“ montáž.

 

  • Lisovací pouzdra PEM®
Lisovací pouzdra | PEM®

Po zalisování lícují lisovací pouzdra do průchozích otvorů na straně hlavy se spojovaným materiálem. Není nutné je dodatečně utěsňovat nebo přivařovat.

Používají se do kovových materiálů a v některých případech i do VA plechů.

Ochranu proti protáčení zajišťuje šestihranná hlava. Speciální pouzdra pro použití do slepých děr umožňují „neviditelnou“ montáž.

  • Lisovací distanční podložky PEM®
Lisovací distanční podložky | PEM®

Lisovací distanční podložky pro montáž s otvory ve tvaru klíčové dírky se používají do kovových materiálů. Umožňují rychlou montáž a demontáž konstrukčních dílů.

  • Pouzdra pro povrchovou montáž PEM®
Pouzdra pro povrchovou montáž | PEM®

Jedná se o napáskovaná lisovací distanční pouzdra určená speciálně k osazování desek s tištěnými spoji.

Letují se do pokovených i nepokovených vrtaných otvorů. Při této metodě nehrozí riziko poškození nebo zničení desky.

Dodávají se s lepicím bodem nebo bez něj.

  • Více spojovacích prvků PEM®
Lisovací prvky PEM®
  • Lisovací upevňovací kroužky na kabely
  • Neztratitelné lisovací šrouby
  • Lisovací zemnící čep
  • Kulaté nýtovací matice
  • Lisovací pravoúhlé spojovací kolíky

Lisovací prvky PEM®