EJOT Delta PT® – Šroub pro termoplastické materiály

EJOT Delta PT

 

 

 

 

 

 

Delta PT® je šroub specificky navržený pro termoplastické materiály.

Optimální tok materiálu
Šrouby Delta PT® mají provedení se zúženým bokem profilu závitu, což vede k minimálnímu radiálnímu namáhání. Tím je umožněn nepřerušený tok materiálu při montáži a menší případné poškození hlavy.

Vynikající odolnost proti vibracím, se zajištěním proti uvolnění
Koncepce stoupání závitů umožňuje vysoké síly sevření, které hraje zásadní roli při snižování povrchového tlaku a ztráty předpětí. Také může vést k prodloužení životnosti produktu.

Vysoká pevnost v krutu a v tahu
Plocha namáhání ve tvaru písmene V vede k pevnosti v krutu a v tahu vyšší o 50 %, a to i při menším stoupání závitu a kratší délce.

Výpočet parametrů pro konkrétní aplikace
Výpočetní program DELTA® CALC, který se zaměřuje na výpočet šroubového spoje, umožňuje simulaci a předpoklad chování šroubu v daném plastovém materiálu. Program uvádí kvalitativní předpoklady chování spoje při statickém i dynamickém zatížení za účelem stanovení bezpečnosti a spolehlivost testovaných spojů. Laboratoř technických aplikací Bossard je schopna tento program využít pro získání hodnot a informací týkajících se montážních parametrů, pokud jí zákazník poskytne originální součásti. Máte-li požadavek tohoto druhu, obraťte se na společnost Bossard.