ecosyn® IMX – Přímé šroubování do nerezové oceli

Šrouby ecosyn® IMX usnadní váš výrobní proces, zvýší spolehlivost spojování a také se vyznačují prokázanou odolností proti korozi. Jsou vyrobeny z korozi odolné oceli a jsou dostatečně tvrdé, aby vytvořily metrický závit v nerezové oceli.

ecosyn_IMX

 

Šrouby ecosyn® IMX jsou vyrobené z martenzitické, kalené a temperované nerezové oceli a jsou určeny zejména pro přímé šroubování do korozi odolných tenkých plechů (INOX A2, atd.). Šrouby lze používat do všech plasticky deformovatelných materiálů s maximálním rozsahem tvrdosti od 135 HV do 250 HV.

Výhody:

  • Lze je používat do nerezové oceli
  • Zvýšená odolnost proti uvolňování vlivem vibrací
  • Bez nutností řezání závitů v protikuse
  • Vyšší únosnost díky plastickému zpevnění materiálu protikusu
  • Kompatibilní se závity metrických šroubů
  • Vysoká odolnost proti korozi (mírně vyšší než INOX A2)
  • Úspory při výrobě komponentů i při montáži, díky eliminaci bezpečnostních prvků

  • Funkce
  • Použití
Screw ecosyn®-IMX
  • Plechové konstrukce
  • Kryty
  • Držáky
  • Spojení profilů
Screw ecosyn®-IMX
  • Multifunkční ve všech oblastech
  • Závitotvářecí nerezový šroub
  • Kalená martenzitická nerezová ocel
  • Odolnost proti uvolňování, způsobeném vibracemi
  • Vyšší únosnost díky geometrii závitu
  • Kuželové zakončení šroubu
  • Metrický závit
  • Transparentní kluzná vrstva zajišťuje spolehlivost montáže

Stáhnout brožuru

ecosyn®-IMX
ecosyn®-IMX Brochure Preview

Přímé šroubování do nerezové oceli

Velikost: 709 KB : PDF Stáhnout