Mungo® – Silná, uživatelsky přívětivá a flexibilní kotva pro vaši konstrukci

Mungo® představuje řešení pro kovové produkty, chemické produkty, nylonové produkty, fixaci izolačních materiálů a další speciální produkty, které poskytují podporu při zpracování oceli, ve stavebnictví, při výrobě dřevěných konstrukcí, lešenářských konstrukcí, při práci se sádrokartonem, při realizaci elektroinstalací a zdravotně technických rozvodů.

Máte-li další otázky a požadavky týkající se řešení kotvení, naši produktoví odborníci vám rádi poskytnou více informací.

  • Produkty z kovu
  • Parametry
Mungo produkty z kovu

Mezi nejoblíbenější řešení řady výrobků Mungo patří průchozí šrouby pro využití u ocelových konstrukcí, profilů, strojů, dílčích konstrukcí, výškových skladů, kabelových lávek, zábradlí a dřevěných konstrukcí. Technici si mohou vybrat průchozí šrouby pro různé základové materiály, jako jsou například betony, přírodní kámen nebo kámen různých tlouštěk. V této aplikaci je třeba provést vyvrtání předem.

Mungo produkty z kovu
  • m1t, m1t-C, m1tr pro beton C20/25-C50/60
    • Vysoká odolnost vůči korozi, pozinkování podrobené zkoušce odolnosti během 1000 hodin postřiku slanou vodou, nebo v provedení z nerezové oceli 316 (A4)
    • Certifikováno v Evropě, ETA Option 1 (Evropské technické schválení
    • Vysoká aplikační dostupnost, pro beton s trhlinami i bez trhlin nebo za podmínek expozice působení seismických vlivů
    • Vysoká ohnivzdornost, až do úrovně F120
    • Malé vzdálenosti od okraje a mezery
    • Lepší interakční výkon díky otvoru s devíti zuby
  • m2, m2-C, m2r pro beton C20/25
    • Dodává se s povrchovou úpravou Greentec®, žárové pozinkování, nebo v provedení z nerezové oceli 316 (A4)
    • Certifikováno v Evropě, ETA Option 7
    • Vhodné pro beton bez trhlin
    • Vyšší zatěžovací síla s lepším zajištěním díky zdokonalenému konstrukčnímu návrhu svorky s větší roztažností.
    • Lepší zatížení ve smyku a pevná bezpečná vzdálenost momentu při ohybu
    • Jednoduchý proces nastavení
    • Rychlý výkon montážního točivého momentu

  • Chemické produkty
  • Parametry
Mungo chemické produkty

Chemické produkty a příslušenství poskytující podporu při přípravě na montáž upevňovacích prvků na bázi kotvy. Vzhledem k širokému spektru vlastností a aplikačních prostředí doporučujeme používat odlišné malty, například pro nízké/vysoké teploty či pro různé materiály nebo pro měrnou pevnost a zatížení. Všechny tyto parametry zajistí trvalou a pevnou montáž, která splní vaše očekávání při aplikaci u ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí, fasád, lešenářských konstrukcí, zábradlí, vysokých skladů, strojů, schodišť, žebříků, kabelových lávek, markýz, madel nebo konzol. Zákazníci si mohou vybrat maltu podle různého podkladového materiálu, jako je například beton C20/25, duté cihly, lehčený beton, cihly, vápenopískové cihly, přírodní kámen nebo kámen.
U chemických produktů nabízíme stříkací pistole a příslušenství pro čištění vyvrtaných otvorů.

Mungo chemické produkty
  • Certifikováno v Evropě, ETA Option 1
  • Dodává se pro beton s trhlinami i bez trhlin nebo pro podmínky expozice působení seismických vlivů
  • Certifikováno ETA pro postmontážní spoje s tyčovou výztuží
  • Bez těkavých látek (VOC), v souladu se švýcarskou legislativou
  • Doloženo protokolem o zkoušce LEED
  • Certifikováno pro systémy s pitnou vodou
  • Aplikace s vysokým zatížením
  • Vhodné pro montáže v budovách (pozinkovaná kotva) i venku (kotva z nerezové oceli)

  • Produkty z nylonu
  • Parametry
Mungo produkty z nylonu

Nylonové hmoždinky, hmoždinky na rámy, lešenářské hmoždinky a šrouby určené k zatloukání představují širokou nabídku pro měkké i tvrdé podkladové materiály, jako je například beton C20/25, lehčený beton, vápenopískové cihly, přírodní kámen, kámen, komůrkové cihly a sádrokartonové desky. Pro instalaci obrazů, svítidel, držáků, profilů, dílčích konstrukcí, elektrických vypínačů a lišt doporučujeme použít nylonové hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu PA6. Pro fasádní a střešní konstrukce, ventilované fasády, fixace pro izolační materiály, dílčí konstrukce, profily, skříně nebo poštovní schránky doporučujeme rámové hmoždinky. Potřebujete-li provést montáž lešenářské konstrukce, lešení pro lezení nebo napínacích lan, můžeme vám nabídnout lešenářské hmoždinky.

  • Nylonová hmoždinka:
    • Aplikace pro většinu druhů stavebních materiálů
    • Prevence předčasného roztažení pomocí ochrany při zatkoukání
    • Odolnost proti otáčení; jakmile se hmoždinka roztáhne, dojde k okamžitému zajištění na místě
    • Ochrana proti radiálnímu roztažení M-Teeth v okamžiku zavedení
    • Prevence rozlomení hmoždinky
    • Použití uvnitř budov i venku

     

  • Rámová hmoždinka:
    • Certifikováno ETAG 020, multifunkční aplikace ne-konstrukční účely (MQL, MB, MBR)
    • Stupeň požární bezpečnosti F90 u fasádních systémů
    • Odolnost proti otáčení
    • Prevence předčasného roztažení pomocí ochrany při zatkoukání
    • Průchozí fixace

  • Fixace izolačních materiálů
  • Parametry
Mungo fixace izolačních materiálů

Fixační prvky pro izolační materiály (s hřebíky nebo bez nich) jsou dobrou volbou pro upevnění do základových materiálů, jakými jsou například beton C20/25, lehčený beton, cihly, vápenopískové cihly a komůrkové cihly. Tyto fixační prvky jsou schopny vyřešit aplikační problematiku týkající se měkkých izolačních materiálů, izolačních materiálů odolných proti tlaku, minerální vlny, skelné vlny, stavebních panelů typu vlna-vlna, tepelných izolačních kompozitů, panelů z tuhé polyurethanové pěny či polystyrenů.

Mungo fixace izolačních materiálů

Fixační prvky izolačních materiálů s hřebíky (plastovými/ocelovými)

  • Certifikováno ETAG 014 – A, B, C
  • Schváleno pro fixaci ETICS
  • Složeno z rozpínací hmoždinky se zádržným kotoučkem a rozpínacího hřebíku se speciální hlavičkou
  • Spojeno s lamelami MDD-VZ pro měkký izolační materiál
  • Splňuje požadavky na odolnost proti nárazu
  • Průchozí fixace

Fixace izolačního materiálu bez hřebíků

  • Snížení tloušťky izolačního materiálu
  • Splňuje požadavky na odolnost proti nárazu
  • Zkrácení doby potřebné k realizaci montáže
  • Průchozí fixace

  • Speciální produkty
Mungo speciální produkty

Hledáte rychlé a jednoduché řešení pro instalaci do sádrokartonu, dřevotřísky, sádry nebo lehčeného betonu? Naším řešením pro tento typ produktu je hmoždinka, kotva do otvoru ve stěně a upínací produkty typu easy fix nebo toggle.