Šrouby Ejot PT®

Šrouby Ejot PT®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šroub PT® je navržen pro samořezná upevňovací řešení. Lze provést jeho spolehlivou a přímou montáž do termoplastů. Díky své geometrii a materiálu je tento šroub odolný proti vodíkovému křehnutí a snižuje radiální namáhání v termoplastech. Šrouby PT® najdou využití v mnoha průmyslových prostředích a odvětvích. Jsou dostupné v provedení z nerezové oceli A2 a A4 při zvýšených nárocích na odolnost proti korozi.

Přímá montáž
Úhel boku závitu 30° zvětšuje nosnou hloubku a výsledkem je vyšší únosnost. Současně se během montáže snižují radiální síly, zvětšuje se axiální složka a zlepšuje tok materiálu.

Optimální rozteč závitu
Optimální rozteč zajišťuje dobrou samosvornost šroubu a vytváří vyrovnaný poměr zatížení díky nosné hloubce závitu.

Optimální tok materiálu
Při vytváření závitu šrouby PT vytvářejí optimální tok materiálu, zvýšenou únosnost a maximální dosažitelný odpor proti uvolnění s optimálním provedením vyčnívající části. Větší množství odstraněného materiálu, které vede ke snížení radiálního namáhání středové části šroubu.

Účinný šroubový spoj, který šetří náklady
Tento šroub usnadňuje realizaci tenkostěnných plochých konstrukcí, což vede k úsporám materiálu a zkrácení doby cyklu při vstřikování plastických hmot.