SPAX, vytvoření trvalého spoje

Šrouby SPAX® se běžně používají ve venkovních i vnitřních aplikacích, tesařských konstrukcích a okenních systémech. Tato inovační technologie vytváření spojů nabízí nejlepší řešení řemeslníkům, kutilům, stavitelům a průmyslu.

  • Vnitřní aplikace
  • Parametry
SPAX Vnitřní aplikace

Mezi hlavní vnitřní aplikace patří podlahy, stropy, stěny, nábytek, schody, kuchyně a koupelny, kde se většina upevňovacích prvků týká MDF desek, zadních panelů, dřevěných prvků nebo kování. Jedno z nejznámějších provedení, SPAX®-M, disponuje vynikajícími vlastnostmi při spojování MDF desek a tenkostěnných dřevěných desek. Přírubový spoj SPAX s křížovou drážkou má vyšší točivý moment, ale nezpůsobuje poškození či deformaci materiálu při upevňování na zadní panely, a tedy představuje ideální řešení používané u dřevovláknitých desek.

SPAX Vnitřní aplikace
  • Jednoduché zašroubování bez předvrtání
  • Funkce přesného umístění pomocí bodu SPAX 4CUT a SPAX CUT
  • Úspora času potřebného k realizaci zejména v případě tvrdého dřeva
  • Ochrana proti korozi díky povrchové úpravě WIROX (lesklý pozink, bez Cr6) a YELLOX (žlutý pozink, bez Cr6)

  • Venkovní aplikace
  • Parametry
SPAX Venkovní aplikace

Mezi hlavní venkovní aplikace patří bednění, cestičky a můstky, fasády, pergoly a ploty. Díky odolnosti proti nepříznivým povětrnostním vlivům je šroub SPAX z nerezové oceli (A2 nebo A4) vždy tou nejlepší volbou.

SPAX Venkovní aplikace
  • Jednoduché zašroubování bez předvrtání
  • Funkce přesného umístění pomocí bodu SPAX 4CUT a SPAX CUT
  • Speciální upevňovací závit poskytne zajištěný trvanlivý spoj
  • Vhodné pro viditelné i neviditelné šroubové spoje

  • Dřevěné stavby
  • Parametry
SPAX Dřevěné stavby

U dřevěných staveb, jako jsou například přístřešky pro automobily, balkóny, izolace krokví, střešní nosníky či výztuhy bočního napětí, jsou šrouby SPAX z nerezové oceli a šrouby SPAX s povrchovou úpravou WIROX lepším řešením z hlediska ochrany před korozí. Bez ohledu na typ produktu SPAX, jsou kvalita a výkon spoje zaručeny v plném rozsahu.

SPAX Dřevěné stavby
  • Povrchová úprava WIROX nebo nerezová ocel propůjčují produktům SPAX vysokou odolnost proti korozi
  • Šroub s nákružkem s vyšším utahovacím momentem a větším rozestupem mezi jednotlivými šrouby.
  • Skvělá volba pro bednění a úzké dřevěné sekce
  • Není zapotřebí lepidlo; závitové tyče SPAX se dodávají v délce od 800 do 3000 mm

  • Instalace oken
  • Parametry
SPAX Instalace oken

Řada FEX je dobře známa díky svým výkonům při výrobě oken. Patří do ní šrouby určené k vrtání do rámů, závitořezné šrouby, kombinované šrouby, spojovací šrouby nebo instalační šrouby určené pro profily z PVC nebo ze dřeva. Rámové kotvy SPAX, které nevyžadují žádné hmoždinky, dále představují další ideální řešení pro upevnění při montáži oken nejen u instalačního materiálu při výrobě plastových nebo dřevěných oken, ale také při spojování rámů z PVC.

SPAX Instalace oken
  • Kompletní sortiment pro výrobu oken
  • Přesná montáž s minimální tvorbou prasklin ve dřevě
  • Válcovitá hlava pro dřevěné rámy a plochá zapuštěná hlava s krytkami pro plastové rámy