MM-Welding® – Chytré spojování lehkých materiálů

Technologie multi-materiálového sváření (MultiMaterial-Welding®) je inovativní upevňovací technikou, která využívá ultrazvukovou energii k vytvoření tvarového spoje, schopného přenášet síly v porézních materiálech, plechových konstrukcích, sendvičových materiálech a v dílech, vyráběných tlakovým litím a lisováním. To je dosaženo použitím termoplastických prvků, například ve formě čepů nebo dutinek, ke spojování jednotlivých komponentů.

Přednosti:

  • Výrazně silnější spoje než u některých jiných metod spojování
  • Dá se bez předběžného polohování použít k vyrovnání odchylky
  • Čisté zpracování, protože nejsou nutné žádné další materiály nebo předchozí příprava povrchů a nedochází k vytváření žádného odpadu
  • Statistická kontrola procesu, který zaručuje kvalitu jednotlivých spojů
  • Technologie je využívaná v řadě výrobních procesů v mnoha průmyslových odvětvích (např. v medicínském a nábytkovém průmyslu)

Spolupráce Bossard CZ s.r.o. a 5M s.r.o. - Multi-Materiálové sváření MM-Welding®

Využijte podporu digitalizace a optimalizujte procesy - Podívejte se na video

  • LiteWWeight® Pin
  • Použití
  • Přednosti
MM-Welding LiteWWeight Pin

Jedná se o skupinu spojovacích prvků se snadným, jednostranným přístupovým procesem montáže, které jsou navrženy tak, aby umožňovaly rychlou a silnou fixaci sendvičových struktur s vnitřní voštinovou výplní nebo podobnými vzory.  

Informace o produktu   |   Video

MM-Welding LiteWWeight Pin Application
  • Upevnění do pěnových voštinových struktur a/nebo do pórovitých stavebních prvků
  • Typické použití: podlaha zavazadlového prostoru, odkládací deska, střešní panel
MM-Welding LiteWWeight Pin
  • Je možný plný průnik do podkladu
  • Vysoká pevnost: vytahovací síly vyšší než 1000 N lze dosáhnout hlubokým průnikem do materiálu HCB
  • Velmi rychlá doba zpracování ~1 sekunda
  • Ve většině případů není nutné předvrtávání
  • Možnost proražení přes silnou krycí vrstvu materiálu
  • Je možné umístění i přímo na okraj materiálu
  • Různé geometrie spojovacích prvků umožňují různé typy aplikací

  • LiteWWeight® Lotus
  • Použití
  • Přednosti
MM-Welding LiteWWeight Lotus

LiteWWeight® Lotus je rychlý a spolehlivý způsob upevnění pro vláknité a textilní struktury.

Video

MM-Welding LightWWeight Lotus Application
  • Upevnění ve tkaných a netkaných strukturách
  • Typické aplikace: podlahové lišty osobních automobilů, tepelné kryty, obložení podběhů kol, čalounění stropů, NVH
MM-Welding LiteWWeight Lotus
  • Velmi rychlé doby cyklu aplikace
  • Vysoká pevnost díky intenzivní integraci do matrice vláken
  • Jednoduché a složitější 3D geometrie (kvůli směru pohybu upevňovacího prvku pouze ve směru “z”)
  • Je možná ideální integrace do textilních struktur

  • LiteWWeight® zEPP
  • Použití
  • Přednosti
MM-Welding LiteWWeight zEPP

LiteWWeight® zEPP je rychlá a efektivní technologie upevnění pro všechny materiály z expandovaného polypropylenu (EPP), založená na inovativním procesu MM-Welding®.

Informace o produktu  |  Video

MM-Welding LiteWWeight zEPP Application
  • Řešení pro fixaci do pěny z expandovaného polypropylenu (EPP)

  • Hmoždinkové řešení pro vytvoření odolného upevňovacího bodu se závitem s kovovou vložkou nebo bez ní

MM-Welding LiteWWeight zEPP
  • Velmi rychlá doba cyklu aplikace (~1 sekunda)
  • Vysoká síla vytažení díky optimálnímu ukotvení materiálem EPP
  • Velmi vysoký přenos točivého momentu možný díky geometrii „Anti-Turning“ specifické pro MM-Welding®
  • Plná integrace do podkladu
  • Je možné umístění i přímo na okraj materiálu
  • Nízká celková výška spojovacího prvku zvyšuje volnost designu
  • Použitelné pro všechny rozsahy hustoty adekvátních materiálů
  • Není nutné předvrtávání

  • LiteWWeight® Double Pin
  • Použití
  • Přednosti
MM-Welding LiteWWeigth Double Pin

Tento spojovací prvek je navržen tak, aby umožňoval rychlou a silnou fixaci, která může být konstruována pro šrouby k přímému šroubování do plastů, s metrickým vnitřním závitem nebo i s průchozím otvorem. Upevňovací prvek se skládá z pouzdra a volitelně z kovové vložky, kterou lze vybrat podle typu aplikace.

Informace o produktu  |  Video

MM-Welding LiteWWeigth Double Pin
  • Pro zabudování do lehkých sendvičových panelů z aramidu, polypropylenu apod.
  • Voštinové panely Nomex pro letecké aplikace – V leteckém a kosmickém průmyslu je certifikace zásadní pro přijetí každé součásti. The LiteWWeight® Double Pin obsahuje standardní materiály pro letectví a kosmonautiku a je ideální náhradou za lepení, kde obsah používaných materiálů často komplikuje proces certifikace.
  • Polypropylenové voštinové panely – Vnitřní dutiny polypropylenových voštinových panelů ztěžují instalaci standardních prvků (jako jsou např. šrouby), protože zde chybí struktura, ve které by se tyto prvky mohly zachytit.
    LiteWWeight Double Pin® je navržen tak, aby k tomuto typu materiálu pevně přilnul a pokud je to nutné, umožňuje začlenění kovového závitu.
     
MM-Welding LiteWWeigth Double Pin
  • Vysoká univerzálnost umožňuje vytvořit průchozí otvor, otvor se závitem nebo s kovovou vložku (M3 až M8)
  • Rychlá doba instalace < 0.7 sekundy
  • Vysoká pevnost díky vytvoření tvarového zámku s vrchní vrstvou a konvenčnímu přichycení svaru ke spodní vrstvě
  • Je možná plná integrace do podkladu
  • Vyšší odolnost vůči vytažení (~ 2000 N) lze dosáhnout hlubokou integrací do materiálu HCB

  • InWWerse® Fastener
  • Použití
  • Přednosti
MM-Welding InWWerse Fastener

Technologie InWWerse® Fastener (založená na inovativním procesu MM-Welding®), se díky průmyslově ověřeným výhodám a vlastnostem, posouvá do další, velmi zajímavé oblasti aplikací. 
Technici společnosti MM-Welding® vyvinuli nový upevňovací systém, který umožňuje přesné vytvoření okamžitě zatížitelného místa spoje na termoplastických materiálech.

Informace o produktu  |  Video

MM-Welding InWWerse Fastener Application
  • Pro vytváření spojovacích bodů na tenkých, polymerních dílech
  • Ideální pro termoplastické polymery s výztuží nebo bez ní
  • Lze vytvořit skryté připojení. Na lícové straně není viditelná stopa po spoji
  • Vhodné pro dekorativní a konstrukční díly v automobilovém, leteckém nebo železničním průmyslu
MM-Welding InWWerse Fastener
  • Velmi rychlá doba zpracování – pouze 1 sekunda
  • Vhodné i pro malé tloušťky stěn
  • Není nutné předvrtání ani jiné zhotovení průchozího otvoru
  • Silné tvarové zajištění, díky inovativnímu, trychtýřovitému tvaru

  • InWWerse® Disc
  • Použití
  • Přednosti
MM-Welding InWWerse Disc

Řešení pro spojování různých termoplastů i velmi tenkých tlouštěk (< 2,5 mm) bez vytváření prolisů.
Použití jedinečné ultrazvukové technologie MultiMaterial-Welding® umožňuje velmi rychlý a spolehlivý aplikační proces, v mnoha případech lepší než lepení.

MM-Welding InWWerse Disc Application
  • Lepení tenkostěnných polymerních komponentů
  • Ideální pro termoplastické polymery s výztuží nebo bez ní
  • Je možné neviditelné připojení. Na lícové straně není viditelná stopa po spoji
  • Vhodné pro dekorativní a konstrukční díly v automobilovém, leteckém nebo železničním průmyslu
MM-Welding InWWerse Disc
  • Možné využití i pro nesvařitelné kombinace polymerů
  • Možná aplikace na tenkostěnné díly z polymerů, bez viditelného ovlivnění protilehlého povrchu (lícové strany)
  • Velmi krátké doby cyklu aplikace
Technologie MM-Welding® je založena na patentované technologii WoodWelding®, společnosti WoodWelding SA a je licencována společností MultiMaterial-Welding AG, Švýcarsko.
MM-Welding® využívá technologii WoodWelding® výhradně v dopravním průmyslu.