Digitální montážní pokyny

Správné informace na správném místě ve správný čas

Bez ohledu na to, jestli montáž provádějí noví zaměstnanci, jestli se jedná o nové výrobní procesy nebo malé velikosti sérií, montážní kroky jsou prováděny efektivně a správně díky grafickým pokynům krok za krokem. Pracovní kroky jsou automaticky dokumentovány.

Digitální montážní pokyny si vytváříte vy nebo jsou generovány automaticky z objednávky zákazníka díky integraci ERP. Centrální tvorba a správa interaktivních pokynů umožňuje výrazně snížit složitost variant výrobků a efektivně provádět změny.

 

Výhody digitálních montážních pokynů:

 Využití znalosti kvalifikovaných pracovníků v podobě interaktivních pokynů

 Rychlé zaškolení zaměstnanců pomocí dynamických montážních pokynů

 Zajištění kvality u různých variant výrobků nebo pod časovým tlakem

 Zaručená instalace správných dílů

 Žádné zkušební postupy během montáže

 Každý krok je dokumentován

Digitální montážní pracoviště

Digitální montážní pracoviště

OnePracovní stanice s monitorem

Instrukce na dotykové obrazovce vedou zaměstnance krok po kroku

 

ThreeProjektor 

Stolní projekce a interakce založená na gestech

 

TwoVirtuální asistent

Zobrazení informací a pokynů pomocí virtuálních brýlí

 

Montážní pokyny se zobrazují přímo ve výrobě prostřednictvím dotykových obrazovek, datových brýlí nebo projekce na pracovní plochu.

Interaktivní pokyny rozdělené na jednotlivé pracovní kroky umožňují také zpětnou vazbu z pracovní stanice, například pro optimalizaci procesu. Zaměstnanci se cítí bezpečně a mohou se soustředit na to podstatné.

Nadcházející montážní zakázky se zobrazují na montážním pracovišti z databáze ERP. Montáž se provádí krok za krokem podle graficky znázorněných pokynů. Každá operace je vyhodnocena a vede k dalšímu kroku, pokud je provedena správně. Propojení na chytré nářadí je přesně kontrolováno. Každá operace se počítá, vyhodnocuje a dokumentuje.

Vizualizace montážních kroků výrazně snižuje nároky na školení pracovníků na různých montážních pracovištích. Chyby montáže lze prakticky snížit na nulu.

 

Proč byste měli usilovat o bezpapírový proces montáže?

Kromě zajištění správných procesů a záznamů dat má digitální montáž další cenné výhody. Digitální pracovní pokyny jsou vytvářeny a spravovány mnohem rychleji, flexibilněji a bezpečněji než pokyny na papíře.

Nové montážní pokyny nebo aktualizace stávajících pokynů jsou vytvářeny centrálně a lze je podle potřeby okamžitě zobrazit na správném pracovišti. Vytvořit nebo upravit pokyny, vytisknout je na papír a distribuovat tento výstup na různé pracovní stanice je ve srovnání s digitálními pokyny časově mnohem náročnější. Musíte také posbírat a zlikvidovat starší verze.

Stejné výhody platí, pokud chcete při montáži přecházet mezi různými variantami. Nejnovější digitální pokyny lze v systému snadno najít. Není třeba tisknout a distribuovat pokyny na papíře. Pracovníci dodržují správné pokyny a tím se vyvarují se chyb. To umožňuje mnohem rychlejší přechod z jedné varianty na druhou.