Průvodce pracovníků montážním procesem

Jednou z největších ztrát při manuální produkci je doba vyhledávání. Cíleným vedením zaměstnanců při montáži lze dobu vyhledávání výrazně zkrátit.

Výhody pro pracovníky montáže

  • Zvýšená produktivita, protože je vždy jasné, kde se nachází další díl
  • Snížení počtu chyb při montáži díky omezení rizika záměny
  • Dodatečná jistota pro montážní pracovníky, že použijí správný díl
Pick by light

Aplikace řešení Pick-by-Light

Aplikace pro vychystávání podle systému Pick-by-Light ukazuje zaměstnanci, kde má pomocí integrovaného světelného displeje vybrat příslušné komponenty pro daný pracovní krok. Proces lze potvrdit tlačítkem, dotykovou funkcí na světle nebo také integrovaným senzorem. Rádi vám sestavíme balíček pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás pro více informací

Ambos

Věžový systém Ambos

Věž otáčí komponentami ve správném pořadí směrem k pracovníkovi provádějícímu montáž. Integrovaná kontrolka signalizuje, kdy je třeba součástku vyjmout. Odběr lze potvrdit buď potvrzovacím tlačítkem, nebo podle hmotnosti (např. odběr 10 šroubů po 10 g – systém potvrdí odběr při hmotnosti 100 g). Systém Ambos navíc nabízí funkci inventarizace, která spočítá všechny komponenty a dokáže je vyhodnotit.

Kontaktujte nás pro více informací

Bitcube

Bitcube pro šroubové bity

V případě šroubových spojů jsou často v jedné sestavě různé druhy montážních hlav šroubů. Bity je nutné měnit během montáže. Bitcube nabízí optimální řešení pro zjednodušení tohoto procesu. Další pracovní krok (šroubování) se uvolní až po vyjmutí správného bitu a po uložení všech ostatních bitů do přípravku. Tím je zajištěno, že nedojde k poškození montážních hlav šroubů.

Kontaktujte nás pro více informací

Kamera

Gestikulační kamerové systémy

Gestikulační kamerové systémy nabízejí možnost sledovat pohyby montážního pracovníka a promítat informace na pracoviště prostřednictvím připojeného projektoru. Lze také přehrávat videosekvence a kontrolovat správnost umístění komponent.

Případová studie

Problém:
Pro místní nemocnice jsou baleny sady zdravotnického vybavení na míru. Po vyrobení šarže 100ks je testována kvalita. V případě zjištění nesrovnalostí je třeba všechny sady znovu otevřít a zkontrolovat, dokud není chyba nalezena. To je časově náročné, nákladné a stresující.

Řešení:
Pomocí digitálních pokynů a funkce Pick-by-Light jsou pracovníci celým procesem provedeni.
 
Výhody:
– Výroba procesně bezpečných a kontrolovaných jednotek v souladu s požadavky
– Eliminace zdlouhavého procesu opětovného otevírání hotových sad
– Zajištění produktivity a soustředěnosti pracovníků