Inventarizace zásob

Inventarizace zasob
prosince 03, 2024

Zkoušeli jste někdy spočítat např. 10 000 pojistných podložek M6? Pokud ano, víte, jak je to časově náročné, i když máte k dispozici počítací váhu.


Přečtěte si, jak můžete zjistit aktuální stav zásob C-dílů jediným kliknutím myši.



Trávíte počítáním zásob příliš mnoho času?

LagerstatusVe výrobní společnosti A tři zaměstnanci skladu mají připravené vše potřebné na pravidelnou inventarizaci skladových zásob C-dílů: propisky, vytištěné seznamy připravené v Excelu a počítací váhy. Zaměstnanci počítání obvykle provádí ručně tak, že vysypou díly z krabic na počítací váhu a výsledek pak zaznamenají do tabulky na papír. Když jde vše dobře, tato činnost trvá  v průměrně velké výrobě dva dny. Ručně zaznamenané seznamy (a některé psané poznámky na okrajích) se předávají vedoucímu skladu, který nyní ručně zadává informace do systému ERP, i když s určitými obtížemi, protože ne všechna čísla jsou napsána zřetelně.

Při inventuře bylo celkem stráveno asi 40 hodin. Další den jeden z pracovníků skladu doplní větší zásobu dílů, která byla zapomenuta v areálu firmy, do regálů - a tak se musí část dílů přepočítat znovu.

V mnoha výrobních společnostech se inventarizace zásob C-dílů stále provádí ručně, a pokud se provádí dvakrát ročně, je na tuto činnost vynaloženo neadekvátní množství času, který by mohl být věnován něčemu, co pro firmu vytváří větší hodnotu. 

Pracovní doba a interní náklady na každého pracovníka rostou každý rok, a proto by měl být čas zaměstnanců ve výrobě a ve skladu využíván co nejefektivněji.  Pokud se zásoby počítají pouze dvakrát ročně, ale musí se kvůli tomu přerušit pravidelný chod výroby, existuje obrovský potenciál úspory hodin zaměstnanců, kteří tak mohou pokračovat v činnosti, která firmě přináší zisky.  



Počítání zásob? Nám to trvá jen 15 minut.

Výrobní společnost B má také naplánovanou inventarizaci zásob. Všechny jejich C-díly jsou řízeny pomocí skladových boxů s integrovanými váhovými senzory. Aktuální počet zásob pracovník skladu zjistí ze systému řízení zásob několika kliknutími myší. Počty zásob lze okamžitě nahrát přímo do systému ERP a použít ke kontrole. Tato digitální orientační inventura trvá zlomek času v porovnání s ručním počítáním a jakákoliv změna ve skladu se v systému aktualizuje téměř okamžitě.

Při plánování další inventury zásob C-dílů se zkuste zamyslet, kolik času se při tom stráví a jaké události se během počítání mohou vyskytnout:

  1. Potřebujete aktualizovat systémy ERP během počítání zásob?
  2. Je třeba inventuru provádět vícekrát ročně?
  3. Kolik je potřeba člověkohodin na kontrolu stavu zásob?
     

Počítání zásob lze snadno provést za zlomek času, pokud máte přístup k logistickým systémům a řešením, které spolu navzájem komunikují a vy tak máte aktuální data ihned k dispozici.



Lze stejným způsobem inventarizovat i jiné skupiny výrobků?

Jediným omezením toho, co lze automatizovat, je vaše představivost.  Pokud máte zavedené digitální logistické systémy, můžete v zásadě integrovat všechny své dodavatele do stejného logistického nastavení. Existují různé velikosti skladovacích zásobníků s digitálními váhami, skladovací skříně s váhovými systémy integrovanými do polic a dokonce i digitální paletové váhové systémy. Takže ať už se jedná o kritický soustružnický díl, pracovní rukavice nebo dlouhé závitové tyče, můžete rychle provést orientační inventuru zásob, protože máte přístup k aktuálním údajům o zásobách z obrazovky počítače.


chip topmøtrik

Logistické systémy jsou chytré, protože šetří čas ve výrobě i ve skladu. Zaměstnanci získávají lepší přehled o denním toku materiálu a mají možnost zefektivnit svou pracovní dobu a využít získaný čas k plnění úkolů, které jsou pro ně i pro firmu cennější. 


 

Zůstaňte s námi a přečtěte si o dalších způsobech, jak předcházet časovým ztrátám v nákupu, výrobě a skladu C-dílů, jako je interní objednávání, externí objednávání, proces doplňování a jak automaticky sledovat chybějící položky.