ecosyn® seriens befæstelser er nyskabende og innovative. Befæstelserne er kvalitetssikret, omkostningseffektive og optimeret på baggrund af vores kunders behov. Produkterne er af høj kvalitet, strømlinet og er skabt af innovativt ingeniørarbejde - og med ecosyn® seriens produktløsninger bliver det nemt at vende udfordringer til nye muligheder.
Innovation er en del af vores DNA

- ecosyn® drill
- Anvendelsesområder
- Fordele

Den selvskærende skrue i høj kvalitet er særligt egnet til brug i konstruktioner af aluminium og galvaniserede stålplader.

Eksempler på anvendelsesområder:
- Generelle tyndpladekonstruktioner i stål
- Varme og ventilationskanaler
- Hvidevarer
- Bilkonstruktion
- Vinduesrammer og persienner
- Facadekonstruktioner
- Drivhuse og udestuer
- Hytter

- Intet behov for bore- eller gevindtappeværktøj
- Intet behov for udstansede skruehuller
- Ingen problemer med positionering af forborede huller
- Intet behov for ekstra fastgørelseselementer
- Hurtig montage
- Økonomisk
- ecosyn® MRX
- Anvendelsesområder
- Fordele

Udover aluminium kan også pladestål og rustbestandigt tyndt plademetal gennembores. Takket være deres varmebehandling er ecosyn® MRX skruer yderst rustbestandige.

Eksempler på anvendelsesområder:
- Generelle tyndpladekonstruktioner i stål
- Varme og ventilationskanaler
- Hvidevarer
- Bilkonstruktioner
- Vinduesrammer og persienner
- Facadekonstruktioner
- Drivhuse og udestuer
- Hytter
Bemærk:
Vær forsigtig ved brug af hærdet og anløbet martensitisk rustfast stål i aggressive korrosive omgivelser, da der kan forekomme spændingskorrosionsrevnedannelse.

- Højere styrke end A2 eller A4
- Ingen ødelæggelse af gevindet, selv ved brug af rustbestandigt tyndt pladestål
- Ingen overfladekorrosion
- Høj boreevne
- Korrosionsbestandige skrueforbindelser er økonomiske og giver maksimal funktionssikkerhed
- ecosyn® fix
- Anvendelsesområder
- Fordele

Denne befæstelse er designet specielt til samlinger i elektrisk udstyr og i små og store apparater.
Læs mere »

Eksempler på anvendelsesområder:
- Elektroniske applikationer
- Plademetalapplikationer
- Bilkonstruktion
- Husholdningsapparater

- Et befæstelseselement i stedet for flere:
- Muligheder for omkostningsbesparelser i indkøb og administration af lagerbeholdning
- Kortere forberedelsestid til montage
- Hurtigere montage
- Egnet til brug i automatisk montage
-
Pålidelige skruesamlinger
- Intet behov for ekstra låseelementer:
- Vibrationsbestandig
- Der kompenseres for sætninger takket være den indbyggede fjedereffekt
- Optimal bæreflade der dækker store og aflange huller
- Højt brudmoment
- Nedsænkning af fladetrykket mindsker risikoen for beskadigelse af skrøbelige overflader
- Mindsket risiko for revnekorrosion
- ecosyn® plast
- Anvendelsesområder
- Fordele

Den specielle gevindgeometri på ecosyn® plast muliggør sikker og nem iskruning direkte i termoplastiske materialer.

ecosyn® plast er ideel til alle typer af termoplast.

- Høj holdbarhed af skruesamlinger under forskellige forhold i forskellige termoplastiske anvendelser
- Optimeret gevindgeometri for lave spændinger i plasten.
- Selvlåsende, intet behov for ekstra låseelementer
- Høj klemkraft i samlinger
- Højt brudmoment og trækstyrke
- Høj sikkerhed under montering, muliggjort gennem lavt formgivningsmoment og højt overdrejningsmoment
- Minimalt tab af klemkraft pga. forøget kontaktflade under hovedet.
- ecosyn® grip
- Anvendelsesområder
- Fordele

Denne skrue sikrer mod løsdrejning ved dynamiske belastninger.

- Karosserier
- Indvendige foringer
- Dæksler
- Anlæg
- Kabinebeklædninger
- Metalpladekonstruktioner
- Husholdningsapparater
- Profilforbindelser
- Kabinetter
- Transportsystemer
- Styreskinner

- Sikring mod løsdrejning uden supplerende sikringselementer
- Stor hoveddiameter til store gennemgangshuller
- Processikker og kan anvendes til automatiseret montage
- Elegant hoveddesign
- Fuldt belastbar som en 8.8 skrue
- Reduceret omkostninger sammenlignet med en skrue med supplerende sikringsskive
Bossard ecosyn® produkterne var før navneændring kendt under følgende navne:
- ecosyn® drill: eco-drill®
- ecosyn® MRX: Marutex®
- ecosyn® fix: eco-fix®
- ecosyn® plast: eco-syn®