![]() |
NORD-LOCK® boltfastgørelsessystem bruger spænding i stedet for friktion til at fastgøre kritiske samlinger, der udsættes for vibrationer og dynamiske belastninger. |
NORD-LOCK® skiver - Maksimum sikkerhed for boltesamlinger
![]() |
Da kamvinklen (alfa) |
Junker-vibrationstesten iht. DIN 65151 er en fantastisk metode til test og sammenligning af boltsamlingernes sikkerhed. Følgende diagram viser NORD-LOCK's overordnede ydeevne til vedligeholdelse af klemkraften, og den unikke kilelåsende funktion af NORD-LOCK-skiver er bevist af den tydelige stigning i klemkraften under afskruning.
Fordele
- Maksimum sikkerhed
- Modstår løsdrejning forårsaget af vibrationer og dynamiske belastninger
- Nem montering og demontering
- Låsefunktionen påvirkes ikke af smøring
- Positiv låsning ved lave og høje forbelastningsniveauer
- Kontrollerbar forbelastning
- Samme temperaturspecifikationer som standard bolt/møtrik
- Genanvendelig

Produktomfang
- Stålskiver, zinkflagebelagt med Delta Protekt©, M3 – M130 / #5 – 5”
- Rustfrie stålskiver, M3 – M80 / #5 – 3 1/8”
- Specielt legerede skiver til høje temperaturer eller omgivelser med meget korrosion (efter anmodning)