Aluminium-Legierungen

Bezeichnung

EN 485 / 754

Bezeichnung

DIN

AA-No.

Norm

Eigenschaften

EN AW-1050 A

AI99,5

1050 A

Diese Legierung weist einen gute Korrosionsbeständigkeit sowie eine hohe elektrische Leitfähigkeit auf.

EN AW-5251

AIMg2

5251

Zeichnet sich durch eine höhere Festigkeit als AI99,5 aus und weist ebenfalls eine gute Korrosionsbeständigkeit auf.

EN AW-5052

AIMg2,5

5052

Die beiden Legierungen verfügen über eine mittlere Festigkeit bei guter Korrosionsbeständigkeit, auch gegen Meerwasser

EN AW-5754

AIMg3

5754

EN AW-5154 A

AIMg3,5

5154 A

Die Aluminium-Legierung hat dieselben Eigenschaften wie AIMg3, jedoch mit erhöhter Festigkeit.

EN AW-5019

AIMg5

5019 A / 5056

EN AW-5019 verfügt über eine hohe Festigkeit und eine hohe Korrosionsbeständigkeit, auch gegen Meerwasser. Allerdings neigt sie unter ungünstigen Bedingungen zu Interkristalliner- und Spannungskorrosion.

EN AW-2024

AICu4Mg1

2024

Durch die sehr hohe Festigkeit kann diese Legierung für hochbeanspruchte Bauteile verwendet werden.Dabei weist sie eine mäßige Korrosionsbeständigkeit auf.

EN AW-7075

AlZnMg5,5Cu

7075

Verfügt über eine hohe Festigkeit bei mittlerer Korrosionsbeständigkeit

EN AW-6262

AlMg1SiPb

6262

Diese Legierung verfügt über eine hohe Festigkeit und eine gute Korrosionsbeständigkeit