Verbindungstechnik für Sandwichmaterialien und Schaumstoffe

Vielfältige Lösungen für vielschichtige Materialien

Unsere hochentwickelten Lösungen sind darauf ausgerichtet, Ingenieuren in der Automobilbranche, im Flugzeugbau, in der Marineindustrie und darüber hinaus, die effizientesten und zuverlässigsten Verbindungsmethoden zu bieten. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Befestigungssystemen, die speziell für die Herausforderungen von Leichtbauwerkstoffen konzipiert sind.

Unsere Technologien ermöglichen eine nahtlose Integration in Produktionsprozesse, ohne die Notwendigkeit des Vorbohrens oder Stanzens, was Zeit spart und die Materialintegrität bewahrt. Von der Einbettung in Schaumstoffkomponenten bis hin zum präzisen Aufkleben auf Sandwichstrukturen, unsere Verbindungslösungen bieten eine unübertroffene Leistung, Festigkeit und Zuverlässigkeit.

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Projekte und erfüllen Sie die höchsten Designanforderungen mit unseren fortschrittlichen Verbindungstechniken. Lassen Sie uns gemeinsam die Grenzen des Möglichen in der Materialverbindung neu definieren.

Verbindungstechnik für Sandwichmaterialien und Schaumstoffe

Das bigHead® Befestigungssystem bietet für Kunststoffanwendungen innovative Lösungen durch Einbettung (indirekte Integration) oder Aufkleben (direkte Integration), um eine effiziente und zuverlässige Verbindung ohne Vorbohren oder Stanzen zu ermöglichen. Ideal für Anwendungen in der Automobil-, Luftfahrt- und Marinebranche, gewährleistet bigHead® eine starke Verbindung, die die strukturelle Stabilität von Konstruktionen verbessert. 

Verbindungstechnik speziell für Schaumstoffe

Foamsert tools and inserts

TAPPEX® FOAMSERT® Gewindeeinsätze sind ideal für Ingenieure, die Schaumstoffmaterialien effizient verbinden möchten. Mit ihrem groben Außengewinde und speziellen Schneidflöten ermöglichen sie eine schnelle, zuverlässige Installation ohne Vorbohren.

Diese Einsätze reduzieren äußere Spannungen und verbessern die axiale Ausrichtung, was sie zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Schaumstoffanwendungen macht. Gerne bieten wir Ihnen auch das passende Werkzeug hierfür an.

zEPP

LiteWWeight® zEPP revolutioniert die Befestigungstechnik für EPP-Schaumstoffe und bietet Ingenieuren eine schnelle, effiziente Lösung. Mit seiner einzigartigen "Anti-Turning"-Geometrie ermöglicht zEPP eine hohe Drehmomentübertragung und gewährleistet eine feste Verankerung im Material.

Die Technologie zeichnet sich durch sehr kurze Zykluszeiten (~1 Sekunde) und hohe Auszugskräfte aus, was sie ideal für EPP-Anwendungen in verschiedenen Branchen macht. Ohne Vorbohrungen bietet LiteWWeight® zEPP eine nahtlose Integration in das Substrat, was Designfreiheit und Effizienz in der Produktion erhöht. 

Verbindungstechnik speziell für Sandwichmaterialien

MMW Pins

Die LiteWWeight® Pin- und DoublePin-Technologien von MM-Welding markieren einen Durchbruch in der Verbindungstechnik für Verbundmaterialien und Sandwichstrukturen, optimiert für Effizienz und Präzision in der Produktion.

Der LiteWWeight® Pin sorgt mit seiner selbstverankernden Eigenschaft für schnelle, robuste Verbindungen ohne Vorbohrungen, wodurch Montagezeit und -aufwand deutlich reduziert werden.

Der DoublePin ergänzt dies durch doppelte Befestigungspunkte für höhere Festigkeit, ideal für den Einsatz bei unterschiedlichen Materialstärken und -arten.

Beide Systeme erlauben eine einseitige, zugängliche Montage, was sie perfekt für schwer erreichbare Stellen macht und ihre Integration in Produktionslinien vereinfacht. Insgesamt erhöhen die LiteWWeight® Technologien Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Montage von Leichtbaukomponenten. 

 

Nicht das richtige Verbindungselement gefunden?

Nicht das passende Verbindungselement dabei? Wir bieten Ihnen auch individuelle Lösungen wenn der Standard nicht mehr ausreicht. Kontaktieren Sie uns wenn Sie maßgeschneiderte Verbindungskomponenten für Ihre Anwendung in Sandwichmaterial oder Schaumstoff benötigen, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Experten beraten Sie gerne.