Powerelemente

powerelemente header

 

MTCON bietet innovative Leiterplattentechnologie und in den drei Geschäftsfeldern Powerelemente, Steckverbinder und Sockel sowie Knowhow-Transfer für industrielle Hightech-Anwendungen in Bereichen wie der Automobilbranche, Off-Road, elektronische Geräte, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, zivile Dienstleistungen oder Verteidigung.

Powerelemente bieten zuverlässige Lösungen für die Versorgung von PCBs (Printed Circuit Boards) mit großen elektrischen Leistungen und Strömen. Sie ermöglichen eine Wire-to-Board-Verbindung zwischen einem Draht und einer Leiterplatte sowie die Verbindung zwischen Schaltkreisen.

Auch Bauelemente wie verschraubte Sicherungen, Relais oder Stromschienen können mit den Powerelementen verbunden werden.

Was sind Powerelemente?

Powerelemente sind robuste und zuverlässige Anschluss- und Befestigungselemente für die Einspeisung und Verteilung von hohen Strömen (bis zu 1000 Ampere) auf Leiterplatten. 

Für welche Anwendungen werden Powerelemente eingesetzt?

Das Anwendungsspektrum für Hochstromkontakte ist groß. Prinzipiell kommen sie überall dort zum Einsatz, wo hohe Ströme übertragen werden.

Das Spektrum reicht von Automotive über Industrie bis hin zu E-Mobility und Erneuerbare Energie. Konkret finden sie Einsatz in Fahrzeugen, Wind- und Solaranlagen sowie in der Industrie- und Messtechnik.

Sie gewährleisten eine zuverlässige und stabile Stromversorgung, da sie für die Einspeisung und Verteilung von hohen Strömen auf Leiterplatten sorgen. Powerelemente kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Ströme übertragen werden müssen. 

In welchen Branchen werden Powerelemente erfolgreich eingesetzt?

Powerelemente werden in verschiedenen Branchen erfolgreich eingesetzt. Die Automobilindustrie setzt auf Powerelemente in Elektrofahrzeugen, um diese mit Strom zu versorgen, genauso wie Hersteller von E-Ladesäulen.

In der Wind- und Solartechnik sorgen sie für die Verteilung von hohen Strömen. In der Industrie- und Messtechnik finden sie Einsatz in unterschiedlichsten Maschinen und Geräten.

Welche Vorteile bietet der Einsatz von Powerelementen für Unternehmen?

Powerelemente bieten Unternehmen zahlreiche Vorteile, wie eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Auch die hohe Belastbarkeit und die geringen Verluste bei der Stromübertragung sind wichtige Faktoren.

Darüber hinaus ermöglichen Powerelemente die effiziente Umsetzung von Hochstromanwendungen, was in vielen Branchen eine entscheidende Rolle spielt.

Was ist BlueBrass®?

BlueBrass® ist eine Familie von bleifreien Messing-Legierungen, die von Aurubis Stolberg entwickelt wurde. Sie erfüllen nicht nur die Standards der Elektro-, Automobil- und Consumerindustrie hinsichtlich Zerspanbarkeit und Wirtschaftlichkeit, sondern auch die zunehmende Forderung nach Bleifreiheit exzellent.

Die Legierungen der BlueBrass® Familie sind individuell an die Produkt- und Prozessanforderungen der Kunden angepasst. Sie sind für Sanitäranwendungen geeignet und als Band- und Drahthalbzeug sowie im Stangenformat erhältlich.

BlueBrass® bietet durch die Kombination von hoher Festigkeit und guter Umformbarkeit bei guter Zerspanbarkeit neue Möglichkeiten der Bauteilfertigung. Die gute elektrische Leitfähigkeit von BlueBrass® ermöglicht zudem einen optimalen Einsatz bei stromführenden Bauteilen.

Die Legierungselemente von BlueBrass® sind umweltverträglich und nicht toxisch. Sie sind gut mischbar mit existierenden Recyclingkreisläufen und erfüllen bereits heute die gesetzten Anforderungen an bleifreie Legierungen, ohne die Ausnahmeregelungen auszunutzen.

Entdecken Sie kostenfrei die Power der Innovation!

 

Musterbox PowerelementeBei Bossard Deutschland bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine kostenlose Musterbox mit hochwertigen Powerelementen anzufordern.

Unser Ziel ist es, Ihnen die Gelegenheit zu geben, unsere Produkte hautnah zu erleben und ihr Potenzial in Ihren eigenen Projekten zu testen.

Fordern Sie noch heute Ihre kostenlose Musterbox an und entdecken Sie die vielseitigen Möglichkeiten, die Ihnen unsere Powerelemente bieten.

Hierzu einfach unter nachfolgendem Link unser Kontaktformular ausfüllen und wir senden Ihnen diese an die von Ihnen gewünschte Lieferadresse.

 

Musterbox bestellen

  • Power Tower

Power TowerBN 23100 - Power Tower Aussengewinde, massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig

  • Basiskörper: Messing CuZn39Pb3, verzinnt
  • Hochstrom-Leiterplattenanschluss bis 1000 A
  • Zur Befestigung von Kabelschuhen, Midi- oder Mega-Fuse und sonstiges auf Leiterplatten
  • Haltekraft: nach IEC 352-5
  • Einpresskraft: max. 250 N pro Pin / min. 40 N pro Pin
  • Auspresskraft: min. 30 N pro Pin
  • Leiterplattendicke: min. 1,6 mm

    Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle

  • Power Socket

Power SocketBN 23101 - Power Socket Buchse mit Innengewinde, massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig

Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle

BN 23102 - Power Socket Buchse mit Innengewinde, massive Einpresstechnik, Pinanordnung zweireihig

Produktdetails Anfrage senden  |  CAD-Modelle

BN 23103 - Power Socket Buchse mit Innengewinde, massive Einpresstechnik, Pinanordnung rundum

Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle

  • Power Edge

Power EdgeBN 23104 - Power Edge Gewinkelt mit Gewinde massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig

Produktdetails Anfrage senden  |  CAD-Modelle

BN 23105 - Power Edge Gewinkelt mit Durchgangsbohrung massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig

Produktdetails Anfrage senden  |  CAD-Modelle

BN 23106 - Power Edge Gewinkelt mit Gewinde massive Einpresstechnik, Pinanordnung zweireihig

Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle

BN 23107 - Power Edge Gewinkelt mit Durchgangsbohrung, massive Einpresstechnik, Pinanordnung zweireihig

Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle

  • Power Protector

Power ProtectorBN 23108 - Power Protector Speziell für die Power Tower Elemente und Power Socket

  • Glasfaserverstärkt (GF 30)
  • Zum Aufsetzen speziell auf die Power Tower-und Power Socket-Elemente
  • zur Vermeidung von Kurzschlüssen bei naheliegenden Bauteilen
  • als Berühr- und Verdrehschutz
  • engere Abstände zwischen zwei Powerelementen im Layout realisierbar

Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle

  • Power 2 Ground

Power 2 GroundBN 23109 - Power 2 Ground Zweiteilig, Grundkörper, Pinanordnung zweireihig

Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle

BN 23110 - Power 2 Ground Zweiteilig, Grundkörper, Pinanordnung rundum

Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle

 

  • Power 2 Tower

Power 2 TowerBN 23111 - Power 2 Tower Zweiteilig, Aussengewinde

  • Basiskörper: Messing CuZn39Pb3, verzinnt
  • Zum verpressen in Grundkörper
  • Zur Befestigung von Kabelschuhen, Midi- oder Mega-Fuse und sonstiges auf Leiterplatten

    Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle

  • Power 2 Socket

Power 2 SocketBN 23112 - Power 2 Socket Zweiteilig, Innengewinde

Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle


BN 23113 - Power 2 Socket Zweiteilig, Durchgangsbohrung

Produktdetails  |  Anfrage senden  |  CAD-Modelle