Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Svenska

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegen

EN

Global

EN

Bitte fangen Sie an zu tippen, um Vorschläge zu erhalten.

Suchvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Produkte

Vorschläge werden geladen.


Neue SKC 550er-Serie: Ø 4 - 7 mm

SKCDie SFC KOENIG Gruppe ergreift Gegenmaßnahmen, da Kapazitätsengpässe in der Lieferkette zu erheblichen Schwierigkeiten in der Lieferbereitschaft und zu ständig steigenden Produktionskosten führten.

Eine Verbesserung dieser Situation bzgl. Drehteil-Lieferanten wird in Zukunft nicht erwartet.

Änderung Herstellprozess der SK 550-Reihe:

Um dem ausgetrockneten Liefermarkt entgegenzuwirken wird die SFC KOENIG AG den Herstellprozess der Stifte der SK 550-Reihe in den Abmessungen 4, 5, 6, und 7 mm auf Kaltumformung umstellen. Wir bitten Sie, Ihre Bestellungen bis spätestens 31. August 2020 an uns weiterzuleiten.

Auslauf der HK-Reihe

Die Produktion der HK-Reihe ist seit einigen Jahren stark rückläufig und wird am Markt laufend durch die SK 550-Reihe ersetzt bzw. für Neuentwicklungen nicht mehr spezifiziert. Die Herstellung der HK-Reihe in den Abmessungen 4 bis 10 mm wird daher aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt und durch die SK/SKC-Reihe ersetzt. Gerne nehmen wir auch hier Ihre Bestellung bis spätestens 31. August 2020 entgegen.

Ausnahme: Der Artikel HK030 CK55-111 (3 mm) wird weiterhin als Standard-Produkt lieferbar sein.

 

Sie haben Fragen?

Sie haben allgemeine Fragen zur neuen SKC 550er Serie oder benötigen technische Unterlagen? Unsere Experten beraten SIe gerne. 

Zum Kontaktformular