Schnell und sicher: Gasflaschen in der Medizin mit WEH® Adapter TW57 befüllen
Den Schnellanschluss aufstecken, Bügel nach unten klappen, Flaschenventil öffnen: „So schnell, einfach und sicher kann man mit einer absolut druckdichten Verbindung Sauerstoff-Flaschen befüllen – sofern man einen WEH® Adapter TW57 nutzt“, zählt Jennifer Zoller drei von mehreren Gründen auf, warum der WEH® Adapter TW57 „für das Befüllen u.a. von Flaschen mit 200bar medizinischem Sauerstoff momentan führend ist“.
Nicht weniger effizient ist mit diesem Schnellanschluss der Abfüll-Vorgang, wenn die Gasflasche Bügel, flexibles Drahtseil und Arretierung besitzt – oder 300bar Gase abgefüllt werden müssen. Zum Einsatz kommt der TW57 bevorzugt auch bei einer Paletten-Abfüllung.
Unsere Produktmanagerin und WEH®-Expertin bei Bossard Deutschland weiter: „Wer mit dem Befüllen von Sauerstoffflaschen, aber auch von Flaschen mit Stickstoff oder Edelgasen (z.B. Argon) zu tun hat, weiß eine einfache Bedienung zu schätzen. Dazu müssen mit DIN, BS, NF, CGA und weiteren eine Vielzahl von Normen erfüllt werden, was wiederum an die Adapter besondere Herausforderungen stellt.“
Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist der Schnellanschluss ideal für beengte Platzverhältnisse (z.B. Sauerstoffflaschen mit Schutzkappe), wahlweise ist der TW57 für Flaschenventile mit Restdruckventil oder Nicht-Restdruckventil verfügbar.
Keine Kompromisse bei der Sicherheit
Zum Schutz der Anwender besitzt der WEH® TW57 Entlüftungsbohrungen in der Hülse, die den Sauerstoff bei ungewolltem Gasaustritt aus dem Flaschenventil seitlich ableiten und damit die Gefahr von Ausbränden reduzieren. Eine Selbstverständlichkeit: Alle WEH® Adapter und damit auch der TW57 sind sauerstoffgereinigt, sowie öl- und fettfrei (Sauerstoff-Ausbrandprüfung vorhanden).
Die Merkmale des WEH® Adapters TW57 nochmals in Kürze:
- Für Flaschenventile mit Außengewinde (mit oder ohne Restdruckventil) und Druckregelventil
- Manuelle Betätigung mit Bügel oder Drahtseilbetätigung mit Arretierung
- Sekundenschnelles, vereinfachtes Anschließen; kein Schrauben notwendig
- WEH® Spannzangenmechanismus; hochwertige Materialien
- Geeignet für Paletten-Abfüllung
Mehr Informationen zur WEH® Technologie und eine Übersicht aller Schnelladapter und Kupplungen finden Sie auf unserer Markenseite unter nachfolgendem Link.
WEH® Markenseite