Der Schwerlast Blindniet HUCK® HuckLok® zeichnet sich durch sein doppeltes Verriegelungssystem, bündigen Nietdornabriss, einen großen Klemmbereich, sowie durch seine hohe Festigkeit aus. Selbst bei dynamischer Beanspruchung behält der hochfeste Blindniet einen festen Sitz.
Der Abriss des Nietdorns erfolgt immer bündig - auch bei unterschiedlichen Materialstärken innerhalb des Klemmbereiches. Bei entsprechender Bohrlochvorbereitung sind die Verbindungen spritzwasser- und staubdicht.
Während des Setzvorgangs zieht sich der markante Ring in die Niethülse und verriegelt sich dort unverlierbar. Der so entstehende große Schließkopf sorgt für eine hohe Zugbruchkraft und eine gleichmäßige Lastverteilung.
Vorteile
- Der HuckLok® kann durch seinen großen Klemmbereich merhere Verbinder durch einen ersetzen
- Sehr gut geeignet für Leichtbau
- Maximale Festigkeit
- Kein Nietdornverlust
Verfügbarkeit
- Kopfform: Flachrundkopf
- Material: Stahl
- Durchmesser: 4,8 mm und 6,4 mm
Eigenschaften
![HukLok](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/company/bde/webnews-2022/2021-kde/kde-webnews-17-hucklok/uebersicht.jpg?la=de-de&h=168&w=700&hash=6CAA4E444B691475F3F6D6D49094E460)
Anwendungsbereiche
- Karosserie- und Fahrzeugbau
- Anhängerbau
- Behälter- und Containerbau
- Bauindustrie
Sie haben Fragen zum HUCK® HuckLok® oder möchten sich von einem Produktexperten beraten lassen?
Wir helfen Ihnen auch gerne bei der Auswahl und Suche der passenden Lösung für Ihr Projekt. Bitte lassen Sie uns wissen, wie wir Sie konkret unterstützen können und nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.
Nicht die richtige Produktlösung für Sie?
Über nachfolgendem Link gelangen Sie zur Übersichtsseite aller HUCK® Produktlösungen