Sekundenschnell angeschlossen: Der WEH® Adapter TW152 für Sauerstoffflaschen
Beim Abfüllen von medizinischem Sauerstoff in Flaschen greifen mehrere Vorgaben: Einfach soll es gehen, schnell und effizient – und selbstverständlich absolut sicher. Dazu müssen mit DIN, BS, NF, CGA und weiteren eine Vielzahl von Normen erfüllt werden, was wiederum an die Schnellanschlüsse, sprich Adapter besondere Herausforderungen stellt.
Eigens dafür entwickelt wurde der WEH® Adapter TW152 zum sicheren, effizienten und einfachen Befüllen von Sauerstoffflaschen mit Außengewinde, der „das umfassende Bossard Produktsortiment für fast alle Bereiche in der Medizintechnik hervorragend ergänzt“, so Jennifer Zoller. Unsere Produktmanagerin und WEH®-Expertin bei Bossard Deutschland: „Wer mit dem Befüllen von Sauerstoffflaschen zu tun hat, weiß eine einfache Bedienung zu schätzen. Den WEH® Adapter TW152 muss man nur auf das Außengewinde des Flaschenventils stecken und die Schiebehülse nach vorne schieben. Die spreizbaren Gewindesegmente spannen sich auf dem Normgewinde des Ventils fest – und schon ist eine druckdichte Verbindung hergestellt.“
Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist der Schnellanschluss ideal für beengte Platzverhältnisse (z.B. Sauerstoffflaschen mit Schutzkappe), wahlweise ist der TW152 mit gerader oder mit 90° Medium-Zuleitung und für Flaschenventile mit Restdruckventil oder Nicht-Restdruckventil verfügbar.
Safety first!
Zum Schutz der Anwender besitzt der WEH® TW152 einen integrierten Verriegelungs- mechanismus, der ein Abschließen unter Druck verhindert. Zudem gibt es Entlüftungsbohrungen in der Schiebehülse, die den Sauerstoff bei ungewolltem Gasaustritt aus dem Flaschenventil seitlich ableiten und damit die Gefahr von Ausbränden reduzieren. Eine Selbstverständlichkeit: Alle WEH® Adapter und damit auch der TW152 sind sauerstoffgereinigt, sowie öl- und fettfrei (Sauerstoff-Ausbrandprüfung vorhanden).
Die Merkmale des WEH® Adapters TW152 nochmals in Kürze:
- Für Sauerstoffflaschen mit Außengewinde (mit oder ohne Restdruckventil) und Druckregelventil
- Sekundenschnelles Anschließen; kein Schrauben notwendig
- Selbstständige Verriegelung der Schiebehülse unter Druck verhindert ein Abschließen bei über 5 bar Druck
- Medium-Zuleitung wahlweise gerade oder 90°
- WEH® Spannzangenmechanismus; hochwertige Materialien
Mehr Informationen zu unserem WEH® Produktportfolio und unserem Expertenteam für die Medizintechnik finden Sie auf unserer Webseite unter nachfolgenden Links.
WEH®- Produktportfolio Ihre Medizintechnik-Experten