Resultate erstes Halbjahr 2014
Juli 11, 2014
Umsatz und Gewinn auf Rekordniveau
Bossard setzte im ersten Halbjahr 2014 erneut Bestmarken hinsichtlich Umsatz und Gewinn. Trotz eines höheren Steueraufwands konnte die Rentabilität weiter verbessert werden. Die Gruppe profitierte von der Nachfragebelebung, die sich insbesondere in Europa und Asien fortsetzte.
Bossard erzielte im ersten Halbjahr 2014 mit 321,0 Mio. CHF (Vorjahresperiode 311,5 Mio. CHF) einen neuen Rekordumsatz. Dies entspricht einem Zuwachs von 5,6 % in Lokalwährung. In Schweizer Franken beläuft sich das Umsatzplus auf 3,0 %.Zuversichtlich stimmt die Entwicklung in Europa, wo Bossard den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 12,7 Mio. CHF auf 208,2 Mio. CHF erhöhte. Der positive Nachfragetrend, den Bossard bereits im zweiten Semester 2013 festgestellt hatte, setzte sich damit im ersten Halbjahr 2014 fort. Die Nachfrageentwicklung ist umso bedeutsamer, erwirtschaftet Bossard doch mittlerweile 65 % des Umsatzes auf europäischen Märkten. Das Umsatzplus beläuft sich in Lokalwährung auf 7,1 %, in Schweizer Franken auf 6,5 %.
In Amerika erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 65,7 Mio. CHF, was in Lokalwährung einem Rückgang von 5,6 % entspricht. Nach einem Minus von 7,8 % im ersten Quartal waren die Einnahmen mit -3,1 % auch im zweiten Quartal rückläufig. In Schweizer Franken nahm der Umsatz aufgrund der Währungseinflüsse um 10,1 % ab. Der Rückgang ist vor allem auf die schwächere Nachfrage eines Grosskunden zurückzuführen. Der im März publik gemachte Dreijahresvertrag mit dem Elektrofahrzeug-Hersteller Tesla wird sich indes in der zweiten Jahreshälfte positiv auswirken und wesentlich dazu beitragen, dass die Umsatzentwicklung in Amerika wieder nach oben zeigt.
In Asien setzte sich der Wachstumstrend auf hohem Niveau fort. So steigerte Bossard den Umsatz in Lokalwährung um markante 17,6 % auf 47,1 Mio. CHF. Die Schwächeneigung von Währungen einzelner Schwellenländer hat zur Folge, dass sich in Schweizer Franken noch ein Umsatzzuwachs von 9,8 % ergibt. Der deutliche Zuwachs in Asien erklärt sich wesentlich durch zusätzliches Geschäftsvolumen mit neuen Kunden.
Den Konzerngewinn steigerte Bossard gegenüber der Vorjahresperiode um 3,1 Mio. CHF oder 10,5 % auf rekordhohe 32,3 Mio. CHF. Bemerkenswerterweise gelang es Bossard, die Umsatzrendite trotz höherem Steueraufwand von 9,7 % im Vorjahr auf 10,4 % zu verbessern. Dieses Rentabilitätsniveau ist ein Spitzenwert in der Branche.
Bruttoumsatz 2. Quartal |
Veränderung in % |
|||
in Mio. CHF |
2014 |
2013 |
in CHF |
in Lokalwährung |
Europa |
101,8 |
96,9 |
5,1 % |
5,7 % |
Amerika |
31,7 |
34,8 |
-8,9 % |
-3,1 % |
Asien |
26,1 |
23,6 |
10,6 % |
17,9 % |
Gruppe |
159,6 |
155,3 |
2,8 % |
5,5 % |
Bruttoumsatz Januar - Juni |
Veränderung in % |
|||
in Mio. CHF |
2014 |
2013 |
in CHF |
in Lokalwährung |
Europa |
208,2 |
195,5 |
6,5 % |
7,1 % |
Amerika |
65,7 |
73,1 |
-10,1 % |
-5,6 % |
Asien |
47,1 |
42,9 |
9,8 % |
17,6 % |
Gruppe |
321,0 |
311,5 |
3,0 % |
5,6 % |