Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Svenska

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegen

EN

Global

EN

Bitte fangen Sie an zu tippen, um Vorschläge zu erhalten.

Suchvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Produkte

Vorschläge werden geladen.


Umsatz im Gesamtjahr und im vierten Quartal 2018

Januar 10, 2019 - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Erneut ein Jahr mit Rekordresultaten

Die Bossard Gruppe weist für das Geschäftsjahr 2018 erneut Rekordresultate aus. So erhöhte sich der Umsatz gegenüber 2017 um 10,8 % auf 871,1 Mio. CHF. Alle Marktregionen trugen zu diesem deutlichen Wachstum bei. Im vierten Quartal entwickelte sich unser Geschäft in Amerika und im asiatischen Raum über den Erwartungen mit zweistelligen Zuwachsraten. In den europäischen Absatzmärkten bestätigte sich eine Verlangsamung der Nachfragedynamik auf hohem Niveau. Per Saldo erzielte die Bossard Gruppe im vierten Quartal ein Umsatzplus von 7,9 % auf 212,1 Mio. CHF. Der insgesamt solide Leistungsausweis stützt sich wesentlich auf unser stetig ausgebautes Produkt- und Dienstleistungsangebot ab.

Ein konjunkturell wieder anspruchsvolleres Umfeld bekam Bossard insbesondere auf den europäischen Absatzmärkten in der zweiten Jahreshälfte zu spüren. Im Gesamtjahr erhöhte sich der Umsatz in dieser Marktregion um 10,8 % auf einen neuen Rekordumsatz von 493,0 Mio. CHF. Für das vierte Quartal weist Europa ein Umsatzplus von 4,2 % auf 114,9 Mio. CHF (in Lokalwährung: +4,9 %) aus, womit das Wachstum im Bereich des dritten Quartals lag. Die Gründe dieser verminderten Wachstumsdynamik sind vielschichtig: Bei einigen Kunden stellen wir nach wie vor eine hohe Kapazitätsauslastung fest, womit das Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum tendenziell abflacht. Auch ein gewisser Basiseffekt spielte eine Rolle: Die Vergleichsgrundlage des vierten Quartals 2017 lag bereits auf hohem Niveau. Nicht zuletzt indizieren auch die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) in Europa eine Normalisierung der Nachfrage.

Neue Dynamik im Amerikageschäft
In Amerika bestätigte sich die erhöhte Nachfrage für Bossard Produkte und Dienstleistungen seit Mitte Jahr. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 13,0 % auf 61,0 Mio. CHF; in Lokalwährung ergibt sich sogar ein Plus von 14,0 %. Im Gesamtjahr 2018 erhöhte sich der Umsatz im Amerikageschäft um 9,4 % (in Lokalwährung: +10,1 %) auf 240,9 Mio. CHF. Die erfreuliche Geschäftsentwicklung ist breit abgestützt. Positiv zur Nachfragebelebung hat im zweiten Halbjahr auch die Kooperation mit dem grössten amerikanischen Elektrofahrzeughersteller beigetragen. Dieser erhöhte den Produktionsausstoss seiner dritten Modellreihe deutlich.

Rege Nachfrage in Asien
Auch auf den asiatischen Märkten hat die Bossard Gruppe Rekordumsätze erzielt. Der Umsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um nicht weniger als 13,4 % (in Lokalwährung: +12,5 %) auf 137,2 Mio. CHF zu. Erfreulicherweise konnten wir diese Leistungsentwicklung im Zeitraum von Oktober bis Dezember bestätigen. Entgegen den allgemeinen Markttrends in dieser Region erhöhte sich der Umsatz im vierten Quartal um 12,4 % (in Lokalwährung: +13,5 %) auf 36,2 Mio. CHF. In Asien wirkt sich unsere Aufbauarbeit der vergangenen Jahre weiterhin positiv auf die Geschäftsentwicklung aus.

 

Den detaillierten Jahresabschluss, inklusive Geschäftsbericht 2018, wird Bossard an der Medien- und Analystenkonferenz vom 6. März 2019 präsentieren.

 

 

Nettoumsatz 4. Quartal

Veränderung in %

in Mio. CHF

2018

2017

in CHF

in Lokal-
währung

Europa

114,9

110,3

4,2%

4,9%

Amerika

61,0

54,0

13,0%

14,0%

Asien

36,2

32,2

12,4%

13,5%

Gruppe

212,1

196,5

7,9%

8,8%


Nettoumsatz Januar - Dezember

Veränderung in %

in Mio. CHF

2018

2017

in CHF

in Lokal-
währung

Europa

493,0

444,9

10,8%

8,1%

Amerika

240,9

220,3

9,4%

10,1%

Asien

137,2

121,0

13,4%

12,5%

Gruppe

871,1

786,2

10,8%

9,3%

 

Medienmitteilung als PDF