Klein, aber oho – die Schlüsselrolle der Verbindungselemente
Für das chinesische Unternehmen Loncin Motorcycle mit Sitz in Chongqing ist mithilfe von Bossard ein Traum in Erfüllung gegangen: Motorräder mit präzise gefertigten Komponenten herzustellen. Die Serie VOGE Promise unterstreicht das Engagement von Loncin für Qualität und Liebe zum Detail, selbst bei kleinsten Verbindungselementen. Als führender chinesischer Hersteller von Motorrädern mit grossem Hubraum gehört Loncin mit einer Präsenz in über 80 Ländern und einer strategischen Partnerschaft mit BMW zu den Spitzenreitern im Marktsegment Motorräder und Motoren.
Mit der wachsenden Beliebtheit von Motorrädern ist auch die Nachfrage nach Maschinen mit grossem Hubraum gestiegen, was neue Herausforderungen in puncto Design, Produktqualität und Gesamtleistung mit sich bringt. Das für seine handwerkliche Präzision bekannte Unternehmen legt bei seinen Produkten strenge Massstäbe an und stellt hohe Anforderungen an die Qualität der Verbindungselemente.
Eine solide Grundlage schaffen
Bossard wirkt massgeblich an der Forschung und Entwicklung von Motorrädern aus dem Hause Loncin mit und unterstützt die Ingenieure bei der Auswahl geeigneter Verbindungslösungen in der Prototypenphase. Hierzu gehört auch der Nachweis der Funktionstüchtigkeit und Sicherheit von Verbindungselementen in einem nach ISO 17025 zertifizierten Labor. So werden beispielsweise jährliche Tests des Reibungskoeffizienten von Verbindungselementen durchgeführt, um die Konsistenz und Zuverlässigkeit von Verbindungselementen für Motorräder zu gewährleisten und für einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard zu sorgen.
Zahlreiche Vorteile – von der Planung bis zur Produktion
- Schnellere Markteinführung: Bei der Markteinführung die Nase vorn zu haben, hat enorme Vorteile. Loncin hat die Verantwortung für Befestigungs- und Verbindungstechnik in die Hände von Bossard gelegt und kann nun mehr Zeit und Energie für Produktinnovationen, F&E und Herstellung aufwenden, was wiederum die Markteinführung neuer Produkte beschleunigt.
- Schlanker Produktionsprozess: Nach den Grundsätzen von Industrie 4.0 hat Loncin Motorcycle in fortschrittliche, intelligente Montagelinien investiert, die eine höhere Qualität und ein besseres Management für B- und C-Materialien erfordern.
- Höchste Qualität und Zuverlässigkeit: Loncin Motorcycle setzt auf Qualität und Liebe zum Detail, was bei den Kunden gut ankommt. In Bossard hat Loncin einen Partner gefunden, der ein umfassendes Portfolio an Verbindungslösungen anbietet und durch strenge Design-, Prüf- und Implementierungsprozesse für Sicherheit, Funktionalität und Kosteneffizienz der Lösung sorgt.
Unsere Spezialist:innen helfen Ihnen gerne weiter