SmartBin – automatisierte Intelligenz

Seit der erstmaligen Einführung von Bossard SmartBin im Jahr 1998 gelang es Bossard bei zahlreichen Kunden die Effizienz bei den Beschaffungsprozessen erheblich zu erhöhen.

C-Teile bewirtschaften sich wie von selbst
Bossard SmarBin Logistic System

SmartBin flex

Die neueste Produktinnovation vereinfacht die Logistik nochmals – noch flexibler, noch unabhängiger und doch vollautomatisch. SmartBin flex kann an einer Fertigungszelle oder direkt an der Montagelinie installiert und ohne Netzstrom betrieben werden –  dadurch werden Wartezeiten und Transportwege eliminiert, da das Material direkt an den Verbrauchsort gebracht wird. Die Daten werden dabei drahtlos übertragen.

Factsheet

Bossard SmarBin Logistic System

SmartBin mobile

Dieses System stellt eine optimale Lösung dar, wenn im Fertigungsprozess grössere Teile zusammengefügt werden müssen oder die Fertigungsstätten gewechselt werden. Mobile Trolleys werden mit SmartBin, Modem und Batterieversorgung ausgestattet. Dadurch können Sie Ihre C-Teile immer mitführen.

Factsheet

Bossard SmarBin Logistic System

SmartBin classic

Die klassische Version von SmartBin wird bei Kanban-Systemen verwendet.

Dabei werden zentralisierte und dezentralisierte Kanban-Systeme unterstützt. SmartBin kann dabei kleine Teile von wenigen Gramm Gewicht pro Behälter oder bei Grossvolumen und grossen Teilen von über 1.000 kg pro Palette bewirtschaften.

Factsheet

Sehen Sie selbst, wie SmartBin funktioniert