Friktionskoefficienttest - Opnå sikre skrueforbindelser med en friktionskoefficienttest

Skruen har vist sig at være en af de mest effektive former for befæstelse i produktionssammenhænge gennem tiderne. Denne befæstelsesløsning har dog sine ulemper, men disse kan der kompenseres for med en friktionskoefficienttest. Denne form for test gør det muligt for dig at udnytte skrueforbindelsens fulde potentiale samtidig med at undgå usikre skrueforbindelser og de farer og øgede omkostninger, der følger med.

Hvorfor udfører man en friktionskoefficienttest?

For at opnå en sikker skrueforbindelse, når du monterer en skrue, er der behov for et præcist tilspændingsmoment. Dette tilspændingsmoment afhænger af flere faktorer. Disse inkluderer eksempelvis skruetypen, styrkeklassen, overfladebehandlingen, om der er tilføjet coating med smørende effekt på skruen osv.

Tabeller over standard tilspændingsmomenter giver dig information om, hvilke tilspændingsmomenter der skal anvendes til specifikke friktionskoefficienter. En stor del af momentets energi går tabt eller konverteres til thermal energi gennem friktion alene. Dette tab udgør ca. 85-90% for en standard skrue med metrisk gevind. Det betyder, at det kun er 10-15% af energien fra tilspændingmomentet, der genererer den klemmende effekt. Forspændingen eller klemkraften er nødvendig for, at skrueforbindelsen kan opfylde dens funktion.

Ændringer i friktionskoefficienten kan opstå, hvis der er afvigelser fra standarden, såsom i skruematerialet, i coatingen, ved brug af smøremidler, ved brug af skiver eller låseskiver eller et selskærende gevind. I værste fald kan dette føre til løsdrejning og usikre skrueforbindelser. En præcis friktionskoefficienttest er derfor essentiel for at opnå en pålidelige montageproces med de rette tilspændingsmomenter.



Hvilke praktiske fordele er der ved en friktionskoefficienttest?

En friktionskoefficienttest udført af en kvalificeret ekspert giver dig følgende fordele:



  • Sikker brug af smøremidler: Find ud af, hvilken effekt smøremidler på skruer og deres gevind har på friktionen og friktionskoefficientområdet, og om der er behov for et større eller mindre tilspændingsmoment i montageprocessen.
  • Korrekt tilspændingsmoment: Få fastsat friktionen og friktionskoefficientområdet. Brug disse oplysninger til at udregne præcist, hvor stort tilspændingsmomentet skal være for at skabe en sikker skrueforbindelse.
  • Øg processikkerheden: Planlæg dine produktionsprocesser med større nøjagtighed og sørg for ensartede resultater med større procespålidelighed.
  • Undgå fejl: Undgå fejl, der opstår som følge af det forkerte valg af tilspændingsmoment og undgå dyre reparationer, justeringer og kundehenvendelser/klager.
  • Støt op om dit omdømme: Undgå at skade din virksomheds eller dit brands omdømme som følge af dårlige produktionsprocesser, og undgå de associerede omkostninger, f.eks. tab af kunder og omsætning, der følger med.
  • Pålidelighed: Med en friktionskoefficienttest er du garanteret din skrueforbindelses pålidelighed, og dermed kan du være i stand til at skabe grundlaget for en mere effektiv montageproces og produkter af høj kvalitet.


Et kig på vores testservices

Som eksperter indenfor befæstelsesteknologi og produktionsprocesser kan vi bistå dig med mange års erfaring og ekspertise. I vores testcentre udfører vi præcise målinger af tilspænding og klemkraft ved hjælp af vores avancerede testudstyr. Vores testkapacitet inkluderer friktionskoefficienttests mellem 0,1 Nm og 4.000 Nm eller M3 til M36, hvor en forspændingskraft på op til 700 kN eller 70 t kan opnås.

Har du behov for friktionskoefficienttests uden for standardområderne? Intet problem! Vi tester også skrueforbindelser, der ikke falder ind under DIN 16047, men derimod møder dine speficikke behov.



Kontakt vores eksperter og hør mere om Bossard Expert Test Services.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt

Læs mere om vores andre ingeniørydelser, der optimerer produktet lige fra idéfase til produktion.

Bossard Expert EduationExpert Education
Få ny teknisk viden om befæstelsesteknologi på vores seminarer og e-learning.

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Find frem til den bedste befæstelsesløsning og få omkostningsbesparelser med vores produktanalyse.

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Vælg de rigtige produktløsninger i udviklingsfasen og undgå omkostningstunge ændringer i produktionen.

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Skab en lean og smart produktion med de rette befæstelser og få en optimeret montageproces.

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Rationalisér dit befæstelsessortiment og reducér totalomkostningerne.