Materialeanalyse - En effektiv måde at sikre høj kvalitet

En materialeanalyse er en af de vigtigte tests, der udføres i metalindustrien, og anvendes bl.a. til kvalitetssikring, til skadesanalyser og til stikprøver ifm. vareleverancer. Bossards testcentre har lang og omfattende erfaring med materialeanalyser af metaller og kan hjælpe dig med ekspertviden og med tests vha. vores moderne og avancerede OES-testudstyr.

Hvad er en materialeanalyse?

En materialeanalyse er en test, der anvendes til at fastslå den kemiske sammensætning af metaller. Metoden kaldes også på engelsk en optic emission spectometry (OES) eller en emissionsspektroskopi og spiller en vigtig rolle i metalindustrien.

Materialeanalysen anvendes til kvalitetskontrol, men er også nyttig til at analysere skader på metalkomponenter, og anvendes desuden til at dokumentere/bevise, at komponenten overholder alle funktionelle, normative og formelle krav. Testproceduren har også gjort det muligt til en vis grænse at automatisere sortering af metaller.

I forbindelse med positiv materialeidentifikation (PMI) bruger metalforarbejdningsvirksomheder også materialeanalyser til at kontrollere komponenter i forhold til materialetekniske kriterier.

 

Hvordan udføres en materialeanalyse?

En materialeanalyse drager fordel af den effekt, hvorved fotoner udsendes under fordampningen af metalliske materialer. Testen begynder med, at der påføres en elektrode på metalprøven for at varme den op til en temperatur på flere tusinde grader, og dette fører til lokal fordampning af materialet.

Emissionen af atomer ifm. fordampningen resulterer i dannelsen af en lysende plasma, og det er dette lys, der gør det muligt at analysere metallets sammensætning: lysbuen, der er opstået mellem elektroden og materialet, splittes i et prismesytem op i spektrallinjer, og detektorer måler intensiteten af disses bølgelængder. Disse målinger kan ultimativt anvendes til at fastslå koncentrationen af metalliske elementer i materialeprøven.

 

Hvad indeholder metallet egentligt?

Materialeanalyser gør det muligt for virksomheder i metalindustrien at fastslå det præcise indhold af forskellige metalliske elementer i en prøve. Dette muliggør utvetydig identifikation af materialer - eller rettere af deres præcise sammensætning.

En anden vigtig anvendelse af testen er i en positiv materialeidentifikation (PMI). Det er muligt at undgå dyre forvekslinger af materialer takket være materialeanalyser og sikre en sømløs sporbarhed af komponenter. Virksomheder i metalindustrien anvender primært PMI-tests til kritiske sikkerhedselementer for at reducerer risikoen for forvekslinger med seriøse konsekvenser.

Det er muligt at fastslå materialesammensætningen for en lang række metalliske elementer, inklusive:

  • Jern
  • Aluminum
  • Nikkel
  • Kobber
  • Titanium
  • Kobolt
  • Magnesium
  • Zink

 

I hvilke sammenhænge anvendes en materialeanalyse?

En materialeanalyse er en meget populær teknik hos virksomheder i metalindustrien, ikke mindst på grund af dens brede anvendelsesmuligheder. Testproceduren byder blandt andet på klare fordele i følgende sammenhænge:

  • Kvalitetssikring af materialer ifm. med leverancer af varer
  • Skadesanalyser på metalliske komponenter
  • Test af metalliske komponenter før påbegyndelse af produktion
  • Præcisionsanalyse i stålproduktion
  • Materialeanalyse som led i generel kvalitetssikring
  • Dokumentation, bevisførelse og certificering relateret til materialets sammensætning

 

Hos Bossard er vi specialister i materiealeanalyser

Som erfarne specialister i befæstelses- og materialeteknologi har vi den rette ekspertise til at kunne hjælpe dig med de testeproducedurer, der er forbundet med en materialeanalyse. I vores testcentre anvender vi moderne OES-udstyr til at udføre en række services for dig, inkl. de følgende:

  • Materialeanalyse af metaller
  • Udarbejdelse af certifikater, bevisførelse og dokumentation

Vores mulighed for at give dig adgang til vores lokale testcenter med den seneste teknologi og pålidelige testmetoder samt akkrediterede testlaboratorier i vores søsterafdelinger i Europa giver dig en god basis for effektiv kvalitetssikring og høj produktkvalitet. Bossard har udvalgte testlaboratorier over hele verden, der er akkrediterede iht. ISO 17025 og har certificerede kvalitsstyringssystemer iht. ISO 9001. Vores dygtige specialister i materialeanalyser kan her assistere dig med deres ekspertise og erfaring, når du har brug for et akkrediteret testlaboratorium.

 

Kontakt os og hør mere om Bossards Expert Test Services. Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt

Læs mere om vores andre ingeniørydelser, der optimerer produktet lige fra idéfase til produktion.

Bossard Expert EduationExpert Education
Få ny teknisk viden om befæstelsesteknologi på vores seminarer og e-learning.

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Find frem til den bedste befæstelsesløsning og få omkostningsbesparelser med vores produktanalyse.

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Vælg de rigtige produktløsninger i udviklingsfasen og undgå omkostningstunge ændringer i produktionen.

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Skab en lean og smart produktion med de rette befæstelser og få en optimeret montageproces.

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Rationalisér dit befæstelsessortiment og reducér totalomkostningerne.