Trækstyrketest og trykprøvning – få vished om den maksimale bæreevne

Bossard tilbyder standard testprocedurer såsom trækstyrketests og trykprøvninger for at teste styrken af metal- og kompositmaterialer. Ved at udføre disse tests bestemmer vi dine materialers eller produkters flydespænding, trækstyrke, brudforlængelse og andre mekaniske egenskaber. Tests i vores testcenter giver nøjagtige målinger til kvalitetssikring af design, produktion og anvendelse.

Hvordan udføres en trækstyrketest?

Bossard har flere testfaciliteter til rådighed til at bestemme et materiales trækstyrke. Der kan f.eks. udføres trækprøvninger på maksimalt 600 kN for bolte og møtrikker fra M3 til M33. Under denne proces strækkes din komponent uden stød, indtil den går i stykker eller når en bestemt grænse. Kraften (F) og ændringen i længde måles kontinuerligt på prøven og registreres under testen, så vi kan bestemme den præcise belastning, hvor prøven begynder at deformere sig permanent - hvor flydegrænsen ligger - og den belastning, hvor materialet bryder - hvor brudbelastningen ligger.

 

Trykprøvning - det omvendte af en trækprøvning

En trykprøvning det modsatte af trækprøvningen med hensyn til kraftretningen. En trykprøvning giver oplysninger om, hvordan et materiale opfører sig under ensidig kompression.

 

Trækstyrketest og trykprøvning i Bossards testcenter

Som eksperter i befæstelses- og materialeteknologi udfører vi alle de trækstyrketests og trykprøvninger, der er nødvendige for din kvalitetssikring, i vores testcentre. Vi bruger vores topmoderne materialeprøvningsmaskiner og test-software til at bestemme dit materiales egenskaber og rådgive dig om, hvordan du kan optimere dit produkt under hensyntagen til fremstillingsparametre og den tilsigtede anvendelse.

Bossard har ISO 17025-akkrediterede testlaboratorier rundt om i verden og er anvender et certificeret kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015. Vores kvalificerede og støtter dig med deres akkumulerede ekspertise og mange års erfaring med trækstyrketests og trykprøvninger.

 

Kontakt vores eksperter og hør mere om Bossards Expert Test Services. Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt

Læs mere om vores andre ingeniørydelser, der optimerer produktet lige fra idéfase til produktion.

Bossard Expert EduationExpert Education
Få ny teknisk viden om befæstelsesteknologi på vores seminarer og e-learning.

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Find frem til den bedste befæstelsesløsning og få omkostningsbesparelser med vores produktanalyse.

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Vælg de rigtige produktløsninger i udviklingsfasen og undgå omkostningstunge ændringer i produktionen.

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Skab en lean og smart produktion med de rette befæstelser og få en optimeret montageproces.

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Rationalisér dit befæstelsessortiment og reducér totalomkostningerne.