Ultralydsmåling af forspændingskraft i boltesamlinger

Den korrekte forspændingskraft er en afgørende faktor for at sikre, at skrueforbindelser fungerer, som de skal, og forbliver sikre på lang sigt. Den garanterer, at to komponenter i en boltesamling, opfører sig som en enkelt enhed. Bossards eksperter i befæstelsesteknologi kan udføre målinger af forspændingskraft for dig, enten ude hos dig eller i vores testcenter - så du er på den sikre side.

Hvad er formålet med en ultralydsmåling af forspændingskraften?

Når en bolt spændes, opstår der en forspænding, som er stærkt afhængig af flere faktorer: den aktuelle friktion på gevindet og under boltens hoved/møtrikkens spændeflade, smøringen og de anvendte montageværktøjer. Derfor varierer de genererede forspændinger meget i løbet af montageprocessen. Ved at udføre målinger med ultralyd kan vi måle den forspændingskraft, der faktisk er til stede, når bolten monteres.


 

Hvordan udføres ultralydsmålinger af forspændingskraft?

Et særligt ultralydsmåleapparat kan bruges til at undersøge ændringer i længden af et befæstelseselement. Dette indebærer, at et akustisk ultralydssignal f.eks. først sendes gennem en bolt i dens oprindelige ubelastede tilstand. Dernæst måles der, hvor lang tid det tager signalet at bevæge sig frem og tilbage gennem bolten. Denne "referencetid" kan bestemmes individuelt for hver enkelt skrue og varierer afhængigt af konstruktion og materiale. Derefter spændes bolten, og målingerne gentages på den belastede bolt. Da bolten strækker sig inden for sit elastiske område som følge af den påførte mekaniske belastning, øges ultralydssignalets transittid tilsvarende.

Ved at sammenligne tidsforskellen får vi et yderst præcist mål for forspændingskraften. Denne målemetode har også den fordel, at den ikke behøver at blive udført i testcenter. Den kan også udføres på stedet (dvs. på monterede bolte). Referencetiderne for de anvendte bolte skal være kendt, og måleinstrumentet skal kalibreres specifikt til dette formål.

 

Ultralydsmåling af forspændingskraften i Bossards testcenter

Som eksperter inden for befæstelses- og materialeteknologi udfører vi ultralydsmålinger af forspændingskraften på originale komponenter i vores testcenter som led i din kvalitetssikring. Vi bruger de nyeste måleinstrumenter og metoder til at bestemme boltesamlingers forspændingskraft. Vi er dermed med til at sikre, at dine befæstelsesløsninger er sikre og opfylder alle de krav, de vil møde i hele deres levetid.

Bossard har ISO 17025-akkrediterede testcentre rundt om i verden og baserer sig på et certificeret kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015. Vores kvalificerede medarbejdere rådgiver og støtter dig med deres gennem mange år akkumulerede ekspertise og erfaring.

 

Kontakt vores eksperter og hør mere om Bossards Expert Test Services. Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt

Læs mere om vores andre ingeniørydelser, der optimerer produktet lige fra idéfase til produktion.

Bossard Expert EduationExpert Education
Få ny teknisk viden om befæstelsesteknologi på vores seminarer og e-learning.

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Find frem til den bedste befæstelsesløsning og få omkostningsbesparelser med vores produktanalyse.

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Vælg de rigtige produktløsninger i udviklingsfasen og undgå omkostningstunge ændringer i produktionen.

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Skab en lean og smart produktion med de rette befæstelser og få en optimeret montageproces.

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Rationalisér dit befæstelsessortiment og reducér totalomkostningerne.