Beregner til moment og klemkraft

Beregn tilspændingsmoment, forspænding og overfladetryk for sekskanthovedskruer og skruer med indvendig sekskant.

Baseret på VDI 2230:2014

Skruetype


Gennemgangshul - ISO 273


Data
Data brugt i beregning
640
N/mm²
0.8
mm
4.48
mm
4.019
mm
5.5
mm
6.9
mm
14.183
mm²
Resultat
Maksimalt tilladte tilspændingsmoment MA: 6.17 Nm
Maksimalt mulige klemkraft FM: 7.60 kN
Maksimum fladetryk under skruehoved/møtrik: 557.59 N/mm²