Teknisk information - Begrebsdefinitioner for en boltesamling

Hvad er en bolts brudstyrke? Find den nøjagtige begrebsdefinition i denne tekniske information sammen med definitioner på bl.a. hårdhed, strækgrænse, brudforlængelse mm.


Bossards tekniske information er udarbejdet af vores ingeniører som en ressource til ingeniører, produktdesignere og studerende. PDF'en kan frit downloades og benyttes ifm. produktdesign og -udvikling.




Download som PDF her

F_002_DK
f002

Filstørrelse: 307,5 KB Filtype: PDF Download


Indhold i informationsarket


Denne tekniske information indeholder bl.a. definitioner på:



  • Brudstyrken Rm [N/mm2]
  • Strækgrænse ReL [N/mm2]
  • 0,2%-strækgrænse Rp0,2 [N/mm2]
  • Brudforlængelse A [%]
  • Trækstyrke under skrå belastning
  • Boltehovedets slagsejhed
  • Hårdhed
  • Kærvslagsejhed [Joule] ISO 83
  • Overfladefejl
  • Overfladeafkulning