Teknisk information om forsegling og flowstyringsteknologi

Denne tekniske information, udarbejdet af Bossards ingeniører, omhandler forseglings- og flowstyringsteknologi.


I materialet finder du informationer om materialer, retningslinjer for konstruktion, korrosion, forankring, flowkurver mm. Materialet er udarbejdet som en ressource til ingeniører og produktdesignere og anvendes i udviklingen af produkter, hvor der er behov for at forsegle og styre flowet i væskehåndteringssystemer.




Download den tekniske information som PDF her




Indholdet i den tekniske information 

Her kan du se, hvad de enkelte sektioner af den tekniske infomation omhandler og indeholder:




Koenig Expander®


  • Prøvetrykeffekter: Prøvetrykeffekter - Sprængtryk test A og Prøvetryk B.
  • Indbygningsmaterialer / forudsætninger: Driftstrykoplysninger; anvendelsesområder; sikkerhedsområder.
  • Trykeffekter: Trykeffekter for Serie MB, Serie CV, Serie SK/SKC/HK, Serie LK/LP.
  • Forankringsprincip: Forankringsprincip afhængigt af indbygningsmateriale; forankringer.
  • Retningslinjer for konstruktion: Godstykkelser/afstande til kant; nødvendige indbygningslængder; rundhedstolerancer.
  • Korrosion: Kontaktkorrosion; kontaktkorrosionens indflydelse..

Koenig Check Valve®


  • Retningslinjer for konstruktion: Forankringsprincipper; godstykkelser/afstande til kant. 
  • Flowkurver: CHECK VALVE® Flowkurver - screened og unscreened. 

Koenig Restrictor®


  • Retningslinjer for konstruktion: Beregning af regulator; montageprocedure.

Tolerancer/standarder


  • Tolerancer/standarder: Sammenligningstabel for hårheder iht. ISO 18265.