Teknisk information om skruer og møtrikker af varmefast, højvarmefast og koldtrukket stål

I denne tekniske information, udarbejdet af Bossards ingeniører, finder du oversigter og tabeller med information om skruer af varmefast, højvarmefast og koldtrukket stål ved forskellige temperaturer.


Informationsarket beskriver bl.a. de mekaniske egenskaber for skruer iht. DIN EN 10269 og indholder desuden information om driftstemperaturgrænser, varmekonduktivitet, ekspansionskoefficient og varmekapacitet mm.


Denne tekniske information er udviklet som en ressource til dig, der arbejder med befæstelse i varmefast, højvarmefast og koldtrukket stål, f.eks. som led i produktudvikling og produktoptimering, eller hvis du er studerende. PDF'en kan frit downloades og anvendes som led i dit arbejde.




Download som PDF her



Indhold i informationsarket


Den tekniske information indeholder bl.a. tabeller og oversigter med information om:



  • Mekaniske egenskaber ved rumtemperatur og minimumsværdi for 0,2 %-strækgrænser ved
    forhøjede temperaturer
  • Vejledende angivelser for massefylde og det statiske elasticitetsmodul
  • Vejledende angivelser for termisk ekspansionskoefficient, varmekonduktivitet og varmekapacitet
  • Materialetabel for driftstemperaturer over +300 °C
  • Materialetabel for driftstemperaturer fra –200 °C til under –10 °C
  • Materialeparring for skruer og møtrikker
  • Koldtrukket ståls sejhed ved lave temperaturer
  • Koldtrukket ståls brudstyrke og strækgrænse ved lave temperaturer
  • Elastisk forlængelse for boltesamlinger med reduceret skaftdiameter