Information om tilsætning af bly til forskellige materialer

Formålet med dette white paper er at give information om tilsætningen af bly til forskellige materialer samt alternativerne og deres konsekvenser. Sammen med oplysninger om kravene i gældende industristandarder har den til hensigt at vise den aktuelle situationen på markedet.

Af de tidligere nævnte årsager kan bly findes som komponent i materialer, der skal maskinbearbejdes. En række dele såsom pasfedere, stifter og dybler er lavet af blyholdige materialer for at opfylde materialekravene i standarder. Der er p.t. ikke andre materialemuligheder i standarder.

Faktisk er det de færreste standarder for befæstelseselementer, der specificerer den præcise materialesammensætning i produktet. Produktets geometriske form, dets mekaniske og fysiske egenskaber samt producentens fremstillingsproces bestemmer det valgte materiale. Da de fleste materialer produceres ved hjælp af genanvendelse, kan bly være til stede, hvis det ikke negativt påvirker produktkravene i standarder.

Hvis bly ikke bevidst er tilsat til materialet (materialer, der ikke er beregnet til maskinbearbejdning), fremgår det oftest ikke af materialecertifikatet. Der er lille sandsynlighed for, at sådanne materialer indeholder bly i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent, men dette kan ikke garanteres uden yderligere undersøgelser og/eller tests.

Efter en kort introduktion beskrives følgende emner detaljeret i dette white paper af Peter Witzke, chef for Bossards ekspertteam:

  • Brugen af bly gennem historien
  • Tilgængelighed og udvending af bly
  • Stål med blytilsætning, messing, bronze, aluminium og støbelegering
  • Alternativer til bly
  • Bly i befæstelseselementer og andre metalprodukter

information about addition of lead in various materials

Download dit white paper gratis. Lær mere om brugen af bly som tilsætning til forskellige materialer samt alternativerne og konsekvenserne.

Download white paper