Overfladebehandling af rustfast stål

”Det rustfaste stål, du har leveret, er rustet. Det kan ikke være rustfast. Hvad er der galt? Hvordan kan vi ordne det? Kan vi tjekke, om materialets kemiske sammensætning er korrekt?” er nogle af de spørgsmål der stilles inden for befæstelsesteknologi.

Selvom det almindelige formål med rustfaste stålapplikationer er, at de skal fungere fuldstændigt efter designerens og slutbrugerens forventning, er der et betydeligt antal tilfælde, hvor man kan blive skuffet over materialets kvalitet. Disse skuffelser er tilbøjelige til kun at opstå i nogle få basiskategorier, men det er vigtigt, at vi forstår de mulige grunde, som fører til en sådan situation. I de fleste tilfælde ville lidt grundkendskab have forhindret eller betydeligt forbedret situationen.

Det mest almindelige rustfaste stål indeholder både krom (18–20 %) og nikkel (8–10,5 %) som de vigtigste ikke-jernholdige bestanddele. Det er mindre elektrisk og termisk ledende end kulstofstål og er grundlæggende ikke-magnetisk. Det har en højere korrosionsbestandighed end almindeligt stål og bruges i vid udstrækning, fordi det er let at fremstille i forskellige former. I industrien er der mange typer af overfladebehandlinger, som hver har forskellig effekt på det rustfaste ståls korrosionsbestandighed.

I dette White Paper vil vise vigtigheden af en passivering, valg af slibemidler og overfladeruhed i forhold til rustfast ståls korrosionsbestandighed. Det viser også vigtigheden af at definere den rigtige specifikation for applikationer, hvor det visuelle udseende er en vigtig faktor.

Med henblik på at forstå emnet mere dybdegående, vil vi fokusere på to centrale nøgleområder: 

  • Er passivering af rustfast stål nødvendigt?
  • Betydningen af en overfladebehandling på rustfast stål

surface finishing

Download dit white paper gratis. Lær mere om vigtigheden af en passivering, valg af slibemidler og overfladeruhed i forhold til rustfast ståls korrosionsbestandighed. 

Download white paper