Bestil dine emner i 3 enkle steps

Opret gratis login
Du starter med at oprette et login til din virksomhed.
Det er gratis at oprette en profil og helt uforpligtende at anvende portalen.

Upload tegning
Du uploader din tegningsfil i systemet - f.eks. en CAM- eller CAD-fil - og indtaster supplerende oplysninger om emnet, f.eks. materialevalg og overfladebehandling.

Se pris og leveringstid
Programmet beregner straks en pris og en leveringstid til dig.
Du kan nu acceptere tilbuddet og bestille dine emner.
Materialer
Du kan få fremstillet dreje- og fræseemner i en række metaller og plastmaterialer:

Stål og stållegeringer

Rustfrit stål

Aluminium

Titanium

Messing

Bronze

Kobber

Plastik
Fremstillingsmetoder

CNC-drejning
Med drejning kan man fremstille symmetriske emner i de fleste bearbejdelige metaller samt plast. Drejning anvendes f.eks. til at fremstille cylindre, valser, aksler, kugler mm.
Drejningen udføres på en moderne CNC-styret maskine med stor effektivitet. Med CNC-drejning får man meget præcise emner til konkurrencedygtige priser. Du kan få fremstillet emner med følgende dimensioner med RMS:
Længde: 1-1000 mm
Diameter: fra Ø 2 mm til Ø 200 mm

CNC-fræsning
Med fræsning kan man fremstille emner i de fleste bearbejdelige metaller og plast. Fræsning kan anvendes til at fremstille asymmetriske emner, emner med spor, noter og andre former for fordybninger, emner med fræsede gevind og meget mere.
Fræsning udføres på 4- og 5-aksede CNC-maskiner med høj præcision og stor effektivitet med følgende dimensioner:
Længde: op til 500 mm
Bredde: op til 700 mm
Højde: op til 300 mm
Log ind eller opret en profil nu
Prototype eller første produktserie
Bossards Real Time Manufacturing Services er den ideelle platform til dig, der skal have fremstillet dreje- eller fræseemner til din prototype eller første produktserie.
Platformen er udviklet specifikt til at kunne give aktuelle og konkurrencedygtige priser og leveringstider på mindre partier af emner.
Når du udvikler nye produkter er hastighed en vigtig faktor, og med RMS minimerer du ventetid både i tilbudsprocessen og i forbindelser med leveringen.
Serieproduktion
Skal du have fremstillet større serier af emner fremstillet ved drejning eller fræsning, så kan Bossard også hjælpe dig med dette.
Vi har et stort netværk af kvalitetssikrede leverandører på det globale marked, der kan fremstille mellemstore og store serier af dine kritiske emner til konkurrencedygtige priser.
Ud over drejning og fræsning kan vi også tilbyde emner fremstillet ved andre bearbejdningsmetoder, f.eks. stansning og ekstrudering. Med Bossard som leverandør får du en pålidelig samarbejdspartner, der kan føre dig trygt hele vejen igennem hele dit sourcing-projekt.
Industrier vi samarbejder med
Vi leverer komponenter til over 2000 skandinaviske industri- og produktionsvirksomheder.
Vi samarbejder med virksomheder inden for en bred vifte af brancher, og vi henvender os især til følgende industrier:

Elektroindustrien

Maskinindustrien

Medicinalindustrien

Robotindustrien

Vindindustrien

Møbelindustrien

Vil du vide mere om Bossard og hvad vi kan tilbyde?
Bossard er en global virksomhed med mange års erfaring inden for sourcing og levering af specialemner og befæstelse.
Ring til os og få en uforpligtende samtale om dine muligheder på tlf. + 45 44 50 88 88.
Eller skriv til os for at høre mere: