Nye Nord-Lock®-skiver i E-shoppen

januar 24, 2025

banner e-shop devices

Vi har fået 4 nye varianter af de populære Nord-Lock® kilelåseskiver i vores E-shop. Nord-Lock®-skiver anvender den meget effektive kilelåseteknologi, hvor der bruges spænding i stedet for friktion til at fastgøre kritiske samlinger, der udsættes for vibrationer og dynamiske belastninger.



Nord-Lock® kilelåseskiver i sort


nordlock black

BN 20757 med 8 artikler:

- Nord-Lock® NL Black
- Størrelser fra NL6-NL24

→ Køb i E-shoppen


BN 20758 med 8 artikler

- Nord-Lock® NLsp Black
- Størrelser fra NL6sp til NL24sp (M6-M24)

→ Køb i E-shoppen

I E-shoppen finder du altså to varianter af de sorte kilelåseskiver: Nord-Lock® NL Black og Nord-Lock® NLsp Black. Forskellen på de to produkter er, at Nord-Lock® NLsp Black har en større ydre diameter og en større højde end Nord-Lock® NL Black. Begge låseskiver kombinerer den kendte kilelåseteknologi med en sort DELTA-PROTEKT® KL 100 + DELTA®-SEAL GZ coating.

Applikationen for denne type låseskive er den samme som for skiver i stål og har samme korrosionsbeskyttelse, så dermed er farven den afgørende faktor for at vælge denne løsning. Denne type anvendes ofte i maskiner til byggeindustrien og ifm. fremstilling af udstyr til forsvar og militær.



Nord-Lock® kilelåseskiver 254 SMO (rustfast)


nordlock nl-254

BN 65201 med 25 artikler:

- Nord-Lock® NLss-254
- Størrelser fra NL3-NL39 (M3-M39)

→ Køb i E-shoppen

 

BN 65202 med 19 artikler:

- Nord-Lock® NLspss-254
- Størrelser fra NL3,5sp-NL27sp (M3,5-M27)

→ Køb i E-shoppen

 

Forskellen på disse to produkter er at NLspss-254 har en større ydre diameter end NLss-254. Begge låseskiver er fremstillet i materialet 1.4547 INOX (254SMO®), som er rustfrit stål med en høj korrosionsbestandighed.

Af denne grund kan denne type skive anvendes til applikationer, der er nær eller kommer i kontakt med saltvand og klor, samt i applikationer til medicinal- og fødevareindustrien mm.



Se alle produkter fra Nord-Lock® i E-shoppen