MIR øger produktiviteten med innovative løsninger fra Bossard

Mobile Industrial Robots udvikler og producerer kollaborative mobile robotter, der hjælper virksomheder med at forbedre effektiviteten ved at automatisere den interne transport. MIR har valgt Bossard som strategisk samarbejdspartner for at optimere deres befæstelsesløsninger og samlinger i robotterne, og ikke mindst fordi der var et godt business-fit imellem de to teknologiske virksomheder.

”Jeg ser meget Bossard som en strategisk samarbejdspartner, og efter vi har fået automatiseret og optimeret produktionen, har vi fået frigivet nogle ressourcer, vi kan bruge på noget andet, der er mere værdiskabende for vores egne kunder”, udtaler Bjørn Houlberg, PTA Engineer hos MIR. 

Interesseret i de samme løsninger som MIR? Ring på 44 50 88 85 eller klik her.

MIR og Bossard innoverer vareopfyldningen med en ny logistikløsning
Butler - innovativ logistikløsning

MIR og Bossard har udviklet et nyt selvkørende lagersystem til vareopfyldning i produktionen – Butleren. Ved at integrere Bossards logistikløsninger med MIRs mobile robotter, køres alle skruer og boltevarer nu direkte ud til montagelinjen, i stedet for at montagemedarbejderne selv skal hente varerne på lageret. En anden fordel er, at Butleren henter forsendelserne fra Bossard direkte i varemodtagelsen hos MIR.     

”Vi vælger vores leverandører ud fra mange forskellige kriterier. De skal kunne levere den rigtige kvalitet, og de skal have kapacitet til at være med på den vækstrejse, som vi også er på - og så er det et plus, hvis de kan være med til at udvikle vores forretning og komme med gode ideer til, hvordan man kan gøre tingene en lille smule anderledes.” slutter Bjørn Houlberg, PTA Engineer hos MIR.