Hvordan udføres metaldrejning?
Drejning i metal udføres på en drejebænk. Drejebænke har været brugt til bearbejdning af forskellige materialer i hundredvis af år, og hovedelementerne i drejebænken er den roterende hovedspindel og de forskellige slæder til bevægelse af de skærende værktøjer.
Metaldrejning er en spåntagende bearbejdningsproces. Det vil sige, at der anvendes skærende værktøjer – også kaldt drejeskær – til at tage spåner af metalemnet, indtil det har den ønskede form. Forskellige metaller har forskellige mekaniske egenskaber, og der skal tages hensyn til dette, når der vælges skær og metode.
Drejningen udføres ved, at emnet spændes op på hovedspindelen og roteres ved høj hastighed. Drejeskæret spændes nu mod det roterende emne og tager spåner af det. Da det er emnet, der roterer, og ikke værktøjet, kan man kun anvende metaldrejning til at fremstille symmetriske emner.
De fleste moderne metaldrejebænke og bearbejdningscentre anvender CNC-teknologi til fremstilling af emnerne. CNC står for ”computer numerical control” - bearbejdningsprocessen er med andre ord computerstyret. CNC-styring resulterer i øget effektivitet og øget præcision, hvilket har sænket prisen for drejede metalemner en hel del ift. manuel drejning.
Du kan læse mere om drejning og de forskellige metoder her.
Hvilke metaller kan bearbejdes ved drejning?
De fleste almindelige, bearbejdelige metaller kan bearbejdes ved drejning, heriblandt:
- Stål og diverse stållegeringer
- Rustfrit stål
- Støbejern
- Aluminium
- Kobber
- Messing
- Hærdet stål
- Superlegeringer (baseret på nikket, jern, kobolt, titan)
Nogle metaller har en bedre bearbejdelighed end andre, og de mere svært bearbejdelige metaller, som f.eks. superlegeringer, stiller større krav til de skærende værktøjer.
Få et tilbud på CNC-drejede emner i alu
Når du skal bruge specialemner i aluminium, er du højst sandsynligt på udkig efter en leverandør, der kan levere høj kvalitet til konkurrencedygtige priser med en hurtig leveringstid. Men der er mange leverandører at vælge imellem, både lokalt og globalt.
Hos Bossard har vi mange års erfaring med at levere komponenter til industri og produktionsvirksomheder. Vi har et omfattende leverandørnetværk i Østen og Asien, og alle leverandører er kvalitetssikrede af os. Med Bossard som samarbejdspartner får du en lokal rådgiver på det globale marked. Fordelen for dig er:
- Vi finder den rette leverandør, og du kan nyde godt at de konkurrencedygtige priser på det globale marked.
- Vi kan udføre alle de nødvendige tests og kontroller på vores testcenter i Hvidovre.
- Du kan lagerbinde varerne hos os, så du kan bestille et større parti på én gang og først betale for varerne, når du ønsker dem leveret fra vores lager i Danmark.
Indhent tilbud her
Eksempler på drejede metalemner
Emner fremstillet ved metaldrejning er altid symmetriske pga. selve bearbejdningsmetoden. Skal man have fremstillet asymmetriske emner i metal kan dette gøres ved fræsning.
Blandt eksempler på emner fremstillet ved drejning finder man:
- Diverse komponenter til maskinindustrien
- Aksler
- Hjul
- Cylindre
- Cylinderføringer
- Valser
- Kugler
Drejning kan desuden anvendes til at fremstille gevind på metalemner, både udvendigt og indvendigt på emner.
Drejning af emner i metal til prototyper
Skal du have fremstillet et drejet metalemne til en prototype, så har du ofte brug for at kunne få hurtigt svar på, hvor meget emnet koster, og hvornår det kan leveres. Det kan du få med vores platform Realtime Manufacturing Services.
Med vores online portal kan du få en strakspris og aktuel leveringstid på drejede emner med følgende egenskaber:
- Materiale: De fleste almindelige ståltyper, ikke-jernholdige metaller, forskellige specialstål og desuden plast.
- Dimensioner: Diameter fra Ø2mm til Ø200mm og længde fra 1-1000 mm.
Du kan desuden tilvælge forskellige overfladebehandlinger og belægninger i din beregning.
Det er gratis at oprette en profil, og du får et tilbud med det samme. Læs mere her.