Funktionelle belægninger

Funktionelle belægninger anvendes, når belægningen på befæstelseselementet skal opfylde en teknisk funktion.

De består af forskellige polymersammensætninger, såsom polyamid, plastisol, polyolefin osv., og designet iht. til dine krav.

Funktionelle belægninger er systemløsninger til mekanisk belastede befæstelseselementer, såsom skruer og møtrikker.

Disse belægningstyper påføres under anvendelse af forskellige påføringsprocedurer. Afhængigt af belægningen kan der opnås funktioner som låsning, sikring eller tætning.



Fordele ved belægninger:



  • Integreret sikkerhed
  • Pålidelig sikkerhed
  • Høj sikring
  • Forebygger tab af skrue
  • Gevindlåsning (Bindende del af gevindet)


Kontakt os direkte for yderligere information eller tilbud. Vi rådgiver dig, så du får den optimale løsning ud fra dine specifikke krav til applikationen.



rød klemmende effekt Klemmende gevindlåsning   orange gevindtætning Gevindtætning   grøn tætning Tætning belægninger   sort låsning Låseringe

 

Tuflok og Nytemp patch

TufLok® og Nytemp® belægning (plet)

rød

TufLok® og Nytemp® belægninger er pålidelige til gevindlåsning af skrueforbindelser. Dele af gevindet påføres en meget elastisk og slidstærk polyamidbelægning. Denne belægning udfylder det aksiale spil mellem skruen og det indvendige gevind og skaber en vibrationssikker forbindelse.

Produktegenskaber:

  • Sikringsfunktion (binder)
  • Egnet til næsten alle metalliske materialerDer er ingen hærdetid
  • kan belastes med det samme
  • Kan genbruges flere gange
  • Modstandsdygtig overfor alkohol, olie, brændstof og de fleste fortyndere
  • Ubegrænset lager holdbarhed
  • TufLok® belægning temperaturområde –56°C til 120°C
  • Nytemp® belægning temperaturområde –56°C til 200°C

Information
Download brochure

Tuflok og Nytemp patch all-round

TufLok® and Nytemp® belægninger (hele vejen rundt)

orange rød

TufLok® og Nytemp® belægninger er pålidelige til gevindlåsning og gevindtætning af skrueforbindelser. En meget elastisk, slidstærk, polyamidbelægning. Denne belægning udfylder det aksiale spil mellem skruen og det indvendige gevind og skaber en vibrationssikker forbindelse.

Produktegenskaber:

  • Sikringsfunktion (binder)
  • Egnet til næsten alle metalliske materialer
  • Der er ingen hærdetid – kan belastes med det samme
  • Kan genbruges flere gange
  • Modstandsdygtig overfor alkohol, olie, brændstof og de fleste fortyndere
  • Ubegrænset lagerholdbarhed
  • TufLok® belægning temperaturområde –56°C til 120°C
  • Nytemp® belægning temperaturområde –56°C til 200°C

Information
Download brochure

Precote 5

Precote® 5 - belægning til tætning

orange

Precote® 5 er en ikke-reaktiv, filmdannende belægning med mineralsk fast smøremiddel til påføring på gevind dele. Det er en ikke sundshedskadelig belægning til øjeblikkelig tætning af cylindriske og koniske gevind. Den tørrede film er ikke klæbrig.

Produktegenskaber:

  • Tætner straks efter montage
  • Kontrolleret friktion i gevind ved montage
  • Danner en tør belægning
  • God termisk og kemisk bestandighed
  • Kan påføres på metalliske og ikke-metalliske overflader
  • Ikke sundshedsskadelig

Information
Download brochure

Nyseal

Nyseal® – Belægning (under hovedet)

orange

Nyseal® er en plastbelægning (polyolefin) der påføres som elastiske tætninger direkte under hovedet, på flangen eller på skruen gevindudløb. Intet behov for manuelt påførte skiver, tætninger eller O-ringe.

Produktegenskaber:

  • Rigtig god tætningseffekt
  • Belægning kan anvendes på næsten alle metalliske materialer
  • Afhængig af belastninger, kan belægningen genbruges flere gange
  • Forebygger kontaktkorrosion under skruehovedet
  • Intet behov for yderligere skiver eller tætninger.
  • Høj modstandsdygtighed overfor kemikalier og olier

Information
Download brochure

Nyplas - plastbelægning

Nyplas® – Belægning (under hovedet)

orange

Nyplas® er en plastbelægning (modificeret plastisol) der påføres på skruer, eller andre gevindelementer, direkte under hovedet, flangen eller gevind udløbet. Intet behov for manuelt påførte skiver, tætninger eller O-ringe.

Produktegenskaber:

  • Tætning/støjisolering umiddelbart efter at skruen/bolten er fastspændt
  • Belægningen kan anvendes på næsten alle metalliske materialer
  • Afhængig af belastninger, kan belægningen/emnet genbruges flere gange
  • Rigtig gode tætningsegenskaber
  • Intet behov for O-ringe, skiver osv.
  • Lang levetid. Krymper ikke og tørrer heller ikke ud

Information
Download brochure

Scotch Grip

Scotch-Grip™ 2353 [Produktet er snart ikke længere tilgængeligt]

grøn

Scotch-Grip™ 2353 er en formonteret lim til låsesikring. Under iskruning knuses mikrokapslerne mellem gevindflankerne. Limen og hærdemidlet i kapslerne frigøres og limen hærder.

Produktegenskaber:

  • Låsesikring i henhold til DIN 267 del 27
  • Kan anvendes på næsten alle materialer og overflader
  • Hurtig hærdning
  • Kan anvendes én gang
  • Modstandsdygtig over for olier, fedt, hydrauliske væsker og flydende kølervæsker osv.
  • Lager holdbarhed op til 4 år

Information
Download brochure

Precote 30 80 85

Precote® 30/80/85 – Limbelægninger

grøn

Precote® er en formonteret lim til låsesikring med mikrokapsler. Under iskruning knuses mikrokapslerne mellem gevindflankerne. Limen og hærdemidlet i kapslerne frigøres og limen hærder.

Produktegenskaber:

  • Låsesikring i henhold til DIN 267 del 27
  • Kan anvendes på næsten alle materialer og overflader
  • Hurtig hærdning
  • Kan anvendes én gang
  • Modstandsdygtig over for olier, fedt, hydrauliske væsker og flydende kølervæsker osv.
  • Lagerholdbarhed op til 4 år

Information
Download brochure

Nystay

Nystay® – Belægning til fiksering

sort

Nystay® er en plastbelægning (polyolefin-baseret), som påføres direkte på befæstelseselementernes skafter eller gevind for at beskytte dem under transport eller montageprocessen.

Produktegenskaber:

  • Fikseringsfunktion
  • Belægning kan anvendes på næsten alle metalliske materialer
  • Kan genbruges
  • Ikke giftig og miljøvenlig
  • Reducerer montagetid for slutbruger
  • Kan placeres på befæstelseselementets skaft eller gevind

Information
Download brochure

Juridisk meddelelse

Notits